您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVQUICK® Standardblindniete, Flachrundkopf, Edelstahl A4/Edelstahl A4
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Standardblindniete
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640965650/640965657/640967214.prj},{NB=22138148100/01},{ARTIKELNUMMER=22138148100/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/a3/22/rivquick_standardblindniete_flachrundkopf_edelstahla4_edelstahla4__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4,8},{DD1=4,8},{DD2=9,5},{BOHRLOCHD=4,9 - 5,0},{EMAX=6.0},{EMIN=4.0},{KOPFDICKE=1.4},{SCHERKRAFTN=4800},{ZUGKRAFTN=6000},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=4,00 – 6,00},{LAENGEL=10},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Edelstahl A4},{WERKSTOFFHUELSE=Edelstahl A4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KOPFDICKE
Kopfdicke
ⁿ/ₐ
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
ⁿ/ₐ
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 22138140080/01
22138140080/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
4.5
2.0
1.2
3300
4100
2,00 – 4,50
8
Flachrundkopf
Edelstahl A4
Edelstahl A4
BÖLLHOFF 22138132080/01
22138132080/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
5.0
3.0
0.9
2200
2600
3,00 – 5,00
8
Flachrundkopf
Edelstahl A4
Edelstahl A4
BÖLLHOFF 22138148140/01
22138148140/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
10.0
7.5
1.4
4800
6000
7,50 – 10,00
14
Flachrundkopf
Edelstahl A4
Edelstahl A4
BÖLLHOFF 22138140100/01
22138140100/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
6.5
4.0
1.2
3300
4100
4,00 – 6,50
10
Flachrundkopf
Edelstahl A4
Edelstahl A4
BÖLLHOFF 22138148100/01
22138148100/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
6.0
4.0
1.4
4800
6000
4,00 – 6,00
10
Flachrundkopf
Edelstahl A4
Edelstahl A4
BÖLLHOFF 22138132100/01
22138132100/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
6.0
4.0
0.9
2200
2600
4,00 – 6,00
10
Flachrundkopf
Edelstahl A4
Edelstahl A4
BÖLLHOFF 22138132060/01
22138132060/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
3.0
0.5
0.9
2200
2600
0,50 – 3,00
6
Flachrundkopf
Edelstahl A4
Edelstahl A4
BÖLLHOFF 22138140140/01
22138140140/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
9.5
7.0
1.2
3300
4100
7,00 – 9,50
14
Flachrundkopf
Edelstahl A4
Edelstahl A4
BÖLLHOFF 22138148120/01
22138148120/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
8.0
6.0
1.4
4800
6000
6,00 – 8,00
12
Flachrundkopf
Edelstahl A4
Edelstahl A4
BÖLLHOFF 22138148080/01
22138148080/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
4.0
2.5
1.4
4800
6000
2,50 – 4,00
8
Flachrundkopf
Edelstahl A4
Edelstahl A4
BÖLLHOFF 22138140120/01
22138140120/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
8.0
6.5
1.2
3300
4100
6,50 – 8,00
12
Flachrundkopf
Edelstahl A4
Edelstahl A4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ALFO® Steel / Steel Countersunk Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
High-strength blind rivet GO-INOX II pan head with grooved mandrel
Goebel
11.04.2022
Flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Modèle 219720 - Blind rivet flage head - Stainless steel A2 - ISO 15-983
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
MULTISTAGE RIVETS - STAINLESS STEEL MULTISTAGE "PLUS INOX" RIVETS
FAR
20.04.2021
FN 3514 - GESIPA Blindniete Flachrundkopf Stahl/Stahl
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
OPTO® Aluminium / Steel Countersunk Head - Multigrip Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Stainless Steel A2/Stainless Steel A2
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Aluminium/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
High-strength blind rivet H-LOCK pan head with grooved mandrel
Goebel
11.04.2022
CUP sealed blind rivet domed head aluminium - steel with protection layer
Goebel
11.04.2022
High-strength blind rivet M-LOCK countersunk (100°) with grooved mandrel, g...
Goebel
11.04.2022
High-strength blind rivet premium pan head with grooved aluminum mandrel
Goebel
11.04.2022
STANDARD RIVETS - NATURAL COPPER RIVETS
FAR
20.04.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表