피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZF03 - Linear bearings - flanged type - medium size
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf03.prj},{NB=ZF03FB-d30},{SC=ZF03FB},{TYPE=Medium-square flange type},{SL1=SUJ2},{SL2=58HRC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=30},{TDD=-0.012/0},{D=45},{TD=-0.019/0},{L=90},{TL=±0.3},{H=74},{V=10},{D1=6.6},{D2=11},{VV=6.1},{PCD=60},{W=58},{F=35},{FF=35},{A=49},{EC=0.020},{NBR=6},{Y=0.02},{CN=2440},{CON=3974},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SL1
Sleeve material
ⁿ/ₐ
SL2
Sleeve hardness
ⁿ/ₐ
SL3
Sleeve surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT2
Holder material
ⁿ/ₐ
MAT3
Sealing ring material
ⁿ/ₐ
OAT
Operating ambient temperature
[°C]
DD
d
[mm]
TDD
Tolerance of d
[mm]
D
[mm]
TD
Tolerance of D
[mm]
L
[mm]
TL
Tolerance of L
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
VV
v
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
EC
Eccentricity (maximum)
[mm]
NBR
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
Y
verticality
ⁿ/ₐ
CN
Basic dynamic rated load
ⁿ/ₐ
CON
Basic static rated load
ⁿ/ₐ
ZF03YB-d6
ZF03YB-d6
ZF03YB
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.013/0
29
±0.3
28
5
4.0
6
3.0
20
22
-
20
0.015
4
0.015
226
310
ZF03YB-d8
ZF03YB-d8
ZF03YB
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.013/0
37
±0.3
32
5
4.0
6
3.0
24
25
-
24
0.015
4
0.015
310
452
ZF03YB-d10
ZF03YB-d10
ZF03YB
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.016/0
47
±0.3
40
6
5.0
8
4.0
29
30
-
29
0.015
4
0.015
508
718
ZF03YB-d12
ZF03YB-d12
ZF03YB
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.016/0
47
±0.3
42
6
5.0
8
4.0
32
32
-
32
0.015
4
0.015
634
814
ZF03YB-d13
ZF03YB-d13
ZF03YB
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.016/0
47
±0.3
43
6
5.0
8
4.0
33
34
-
33
0.015
4
0.015
640
826
ZF03YB-d16
ZF03YB-d16
ZF03YB
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.016/0
56
±0.3
48
6
5.0
8
4.0
38
37
22
31
0.015
4
0.015
1164
1448
ZF03YB-d20
ZF03YB-d20
ZF03YB
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.019/0
65
±0.3
54
8
6.0
9
5.0
43
42
24
36
0.020
5
0.02
1554
2068
ZF03YB-d25
ZF03YB-d25
ZF03YB
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.019/0
83
±0.3
62
8
6.0
9
5.0
51
50
32
40
0.020
6
0.02
1725
3068
ZF03YB-d30
ZF03YB-d30
ZF03YB
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.019/0
90
±0.3
74
10
6.6
11
6.1
60
58
35
49
0.020
6
0.02
2440
3974
ZF03YN-d6
ZF03YN-d6
ZF03YN
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.018/0
29
±0.3
28
5
4.0
6
3.0
20
22
-
20
0.015
4
0.015
226
310
ZF03YN-d8
ZF03YN-d8
ZF03YN
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.018/0
37
±0.3
32
5
4.0
6
3.0
24
25
-
24
0.015
4
0.015
310
452
ZF03YN-d10
ZF03YN-d10
ZF03YN
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.021/0
47
±0.3
40
6
5.0
8
4.0
29
30
-
29
0.015
4
0.015
508
718
ZF03YN-d12
ZF03YN-d12
ZF03YN
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.021/0
47
±0.3
42
6
5.0
8
4.0
32
32
-
32
0.015
4
0.015
634
814
ZF03YN-d13
ZF03YN-d13
ZF03YN
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.021/0
47
±0.3
43
6
5.0
8
4.0
33
34
-
33
0.015
4
0.015
640
826
ZF03YN-d16
ZF03YN-d16
ZF03YN
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.021/0
56
±0.3
48
6
5.0
8
4.0
38
37
22
31
0.015
4
0.015
1164
1448
ZF03YN-d20
ZF03YN-d20
ZF03YN
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.025/0
65
±0.3
54
8
6.0
9
5.0
43
42
24
36
0.020
5
0.02
1554
2068
ZF03YN-d25
ZF03YN-d25
ZF03YN
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.025/0
83
±0.3
62
8
6.0
9
5.0
51
50
32
40
0.020
6
0.02
1725
3068
ZF03YN-d30
ZF03YN-d30
ZF03YN
Medium-round flange type
SUJ2
58HRC~
nickeling
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.025/0
90
±0.3
74
10
6.6
11
6.1
60
58
35
49
0.020
6
0.02
2440
3974
ZF03FB-d6
ZF03FB-d6
ZF03FB
Medium-square flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.013/0
29
±0.3
28
5
4.0
6
3.0
20
22
-
20
0.015
4
0.015
226
310
ZF03FB-d8
ZF03FB-d8
ZF03FB
Medium-square flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.013/0
37
±0.3
32
5
4.0
6
3.0
24
25
-
24
0.015
4
0.015
310
452
ZF03FB-d10
ZF03FB-d10
ZF03FB
Medium-square flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.016/0
47
±0.3
40
6
5.0
8
4.0
29
30
-
29
0.015
4
0.015
508
718
ZF03FB-d12
ZF03FB-d12
ZF03FB
Medium-square flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.016/0
47
±0.3
42
6
5.0
8
4.0
32
32
-
32
0.015
4
0.015
634
814
ZF03FB-d13
ZF03FB-d13
ZF03FB
Medium-square flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.016/0
47
±0.3
43
6
5.0
8
4.0
33
34
-
33
0.015
4
0.015
640
826
ZF03FB-d16
ZF03FB-d16
ZF03FB
Medium-square flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.016/0
56
±0.3
48
6
5.0
8
4.0
38
37
22
31
0.015
4
0.015
1164
1448
ZF03FB-d20
ZF03FB-d20
ZF03FB
Medium-square flange type
SUJ2
58HRC~
-
SUJ2
resin
Nitrile rubber
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.019/0
65
±0.3
54
8
6.0
9
5.0
43
42
24
36
0.020
5
0.02
1554
2068
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZF02 - Linear bearings - flanged type - single lined type
HEFA
01.06.2024
LMK-RUU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
ZF05 - Linear bearings - flanged type - single lined embedded type
HEFA
01.06.2024
SBR - Aluminum Case Unit Open
Samick Precision
17.01.2022
ADHSL - Linear bearing box unit -Heightening square type/ Double lining typ...
SRD-FA
03.04.2023
ZF04 - Linear bearings - flanged type - double lined type
HEFA
01.06.2024
GK08 - Guide shaft support - open type - standard type
HEFA
02.06.2024
LBBF,LBBFL - Linear Bearing components - Shaft-sliding - Single · Double
PRiCi FA
17.10.2023
ADMLF,ADMLFA,ADMLK,ADMLKA,ADMLH,ADMLHA - Flange type linear bearing/double ...
SRD-FA
03.04.2023
ZF01J - Linear bearings - straight column type - medium
HEFA
01.06.2024
Rectangular Flange Type LMK
THK CO.,LTD.
23.05.2024
LHTS, LHTSF - Linear Bushings - Mini Flanged - Tapped Hole Type (Space Savi...
Misumi
30.06.2021
ZF06 - Linear bearing - flanged type · embedded medium
HEFA
01.06.2024
LM◻UU-OP - Linear motion ball bearing series
YTP
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성