您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ADHSL - 直线轴承固定座组件-加高方型/双衬型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
04-直线轴承-滚珠导向组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_177.prj},{NB=ADHSL10},{CODE=ADHSL},{BUI=ADMU},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{AMT=-20~80°C},{DD=10},{TOL=0/-0.010},{D=19},{S=4.0},{L=68},{L1=36},{L2=50},{HH=19},{W=26},{H=32},{I=6},{TX=1.0},{DX=17.0},{D1X=19.0},{DXX=2.0},{M1=M6(9.5)},{M2=M5(20)},{M1X=6},{M2X=5},{M1XX=9.5},{M2XX=20.0},{C=6},{D1XT=8x6(M4螺栓用)},{D1=8.0},{T=6.0},{CD=588},{CO=1100},{SAT=7.24},{WEI=150}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
BUI
内置直线轴承
ⁿ/ₐ
MAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
AMT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
TOL
d 公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
(S)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
M1
(有效长度)
ⁿ/ₐ
M2
(有效长度)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D1XT
d1×t
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载CO(静)N
ⁿ/ₐ
CO
基本额定负载C(动)N
ⁿ/ₐ
SAT
静态容许力矩(N·m)
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
ADHSL4
ADHSL
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
4
0/-0.008
8
1.1
27
14
22
10
12
16
3
M3(6)
M3(10.5)
0
4.2x1.5(M2螺栓用)
176
254
0.63
14
ADHSL5
ADHSL
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
5
0/-0.008
10
4.0
40
18
28
13
15
20
5
M4(8)
M4(10)
0
6x5(M3螺栓用)
263
412
1.38
35
ADHSL6
ADHSL
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
6
0/-0.010
12
3.0
46
20
30
14
16
22
5
M4(8)
M4(11)
4
6x5(M3螺栓用)
324
529
2.18
40
ADHSL8
ADHSL
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
8
0/-0.010
15
3.0
56
30
42
16
20
26
5
M5(8.5)
M4(15)
5
6x5(M3螺栓用)
431
784
4.31
75
ADHSL10
ADHSL
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
10
0/-0.010
19
4.0
68
36
50
19
26
32
6
M6(9.5)
M5(20)
6
8x6(M4螺栓用)
588
1100
7.24
150
ADHSL12
ADHSL
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
12
0/-0.010
21
4.0
70
36
50
20
28
34
6
M6(9.5)
M5(22)
6
8x6(M4螺栓用)
657
1200
10.9
168
ADHSL13
ADHSL
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
13
0/-0.010
23
4.0
74
42
55
25
30
43
7
M6(13)
M6(23)
0
9x7(M5螺栓用)
813
1570
11.6
248
ADHSL16
ADHSL
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
16
0/-0.010
28
3.8
84
52
65
27
36
49
7
M6(13)
M6(29)
8
9x7(M5螺栓用)
1230
2350
19.7
383
ADHSL20
ADHSL
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
20
0/0.012
32
3.8
94
58
70
31
42
54
8
M8(15)
M8(34)
0
11x8(M6螺栓用)
1400
2740
26.8
520
ADHSL25
ADHSL
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
25
0/0.012
40
3.2
128
80
100
37
52
65
9
M10(17)
M10(42)
0
14x10(M8螺栓用)
1560
3140
43.4
1120
ADHSL30
ADHSL
ADMU
铝合金
本色阳极氧化
-20~80°C
30
0/0.012
45
3.2
138
90
110
40
58
71
9
M10(17.5)
M10(48)
0
14x10(M8螺栓用)
2490
5490
82.8
1384
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NKBA L - Case Unit Long Type
NTN Automation
03.02.2022
SC_TUU - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
ADHBL,ADHBS,ADHBLL - 直线轴承固定座组件-双衬型/中长型/加长型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
SCE_L - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LMY21 - 直线轴承箱式单元·加高方型·双衬型/中型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SC_L - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
ZF20HW - 直线轴承固定座组件-双衬型
HEFA
29.04.2024
LHSSW, LHSSWF, SLHSSW, SLHSSWF - 直线轴承固定座组件 加高方型 双衬型
Misumi
16.06.2022
ZF21A_21H - 直线轴承固定座组件-双衬型/双衬型-轴滑动型
HEFA
29.04.2024
LBBLL - 直线轴承组件 - 加长型
PRiCi FA
17.10.2023
TBHW series (Housing Unit Double type)
TSK
17.04.2023
LBBC,LBBCS,LBBCN - 直线导轨组件-加高方型-双衬型
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表