피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-D-NPT - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/x_d_npt.prj},{NB=XD22LNZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XD22LNZN},{BZ=X D 22-L/NPT/ZN},{AD=22},{PN=L / PN 315},{INFO=L - Einschraubstutzen},{S1=36},{S2=27},{L2=44.000},{L03=85.5},{LK2=35},{I2=27.50},{I3=42},{L3=77},{I=20},{G=3/4NPT\"},{G1=M30X2},{GEW=36.5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=C},{I6=MIN},{NDR=26.670},{NDM=30.000},{P=2.000},{I4=10.000},{I5=MIN},{F=24.350},{F1=19.000},{F2=19.000},{A=1.600},{A1=1.600},{SK=XDLSNPTR},{VER=1.000},{HIDE=1},{BESTNR1=XD22LN},{BESTNR2=XD22LNZN},{MODEL=2},{H=20.500},{L02=43.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XD6LLNZN
X D 6-LL/NPT/ZN
6
LL / PN 100
L - Einschraubstutzen
11
15
9.50
17
32
10
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XD14SNZN
X D 14-S/NPT/ZN
14
S / PN 630
L - Einschraubstutzen
19
30
22.00
34
64
16
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD14SNV
X D 14-S/NPT/1.4571
14
-
L - Einschraubstutzen
19
30
22.00
34
64
16
1/2NPT"
leer
1.4571
XD15LNZN
X D 15-L/NPT/ZN
15
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
19
28
21.00
34
62
16
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD15LNV
X D 15-L/NPT/1.4571
15
-
L - Einschraubstutzen
19
28
21.00
34
62
16
1/2NPT"
leer
1.4571
XD16SNZN
X D 16-S/NPT/ZN
16
S / PN 630
L - Einschraubstutzen
24
33
24.50
34
67
16
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD18LNZN
X D 18-L/NPT/ZN
18
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
24
31
23.50
36
67
18
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD20SNZN
X D 20-S/NPT/ZN
20
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
27
37
26.50
42
79
20
3/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD22LNZN
X D 22-L/NPT/ZN
22
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
27
35
27.50
42
77
20
3/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD25SNZN
X D 25-S/NPT/ZN
25
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
36
42
30.00
48
90
23
1NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD28LNZN
X D 28-L/NPT/ZN
28
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
36
38
30.50
48
86
23
1NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD30SNZN
X D 30-S/NPT/ZN
30
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
41
49
35.50
54
103
25
1 1/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD35LNZN
X D 35-L/NPT/ZN
35
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
41
45
34.50
54
99
25
1 1/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD38SNZN
X D 38-S/NPT/ZN
38
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
50
57
41.00
61
118
27
1 1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD42LNZN
X D 42-L/NPT/ZN
42
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
50
51
40.00
61
112
27
1 1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD10SNV
X D 10-S/NPT/1.4571
10
-
L - Einschraubstutzen
19
25
17.50
28
53
15
3/8NPT"
leer
1.4571
XD12LNV
X D 12-L/NPT/1.4571
12
-
L - Einschraubstutzen
19
24
17.00
28
52
15
3/8NPT"
leer
1.4571
XD12SNV
X D 12-S/NPT/1.4571
12
-
L - Einschraubstutzen
22
29
21.50
28
57
15
3/8NPT"
leer
1.4571
XD8LNV
X D 8-L/NPT/1.4571
8
-
L - Einschraubstutzen
14
21
14.00
26
47
15
1/4NPT"
leer
1.4571
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성