目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-D-NPT - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/x_d_npt.prj},{NB=XD22LNZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XD22LNZN},{BZ=X D 22-L/NPT/ZN},{AD=22},{PN=L / PN 315},{INFO=L - Einschraubstutzen},{S1=36},{S2=27},{L2=44.000},{L03=85.5},{LK2=35},{I2=27.50},{I3=42},{L3=77},{I=20},{G=3/4NPT\"},{G1=M30X2},{GEW=36.5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=C},{I6=MIN},{NDR=26.670},{NDM=30.000},{P=2.000},{I4=10.000},{I5=MIN},{F=24.350},{F1=19.000},{F2=19.000},{A=1.600},{A1=1.600},{SK=XDLSNPTR},{VER=1.000},{HIDE=1},{BESTNR1=XD22LN},{BESTNR2=XD22LNZN},{MODEL=2},{H=20.500},{L02=43.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XD6LLNZN
X D 6-LL/NPT/ZN
6
LL / PN 100
L - Einschraubstutzen
11
15
9.50
17
32
10
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
XD14SNZN
X D 14-S/NPT/ZN
14
S / PN 630
L - Einschraubstutzen
19
30
22.00
34
64
16
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD14SNV
X D 14-S/NPT/1.4571
14
-
L - Einschraubstutzen
19
30
22.00
34
64
16
1/2NPT"
leer
1.4571
XD15LNZN
X D 15-L/NPT/ZN
15
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
19
28
21.00
34
62
16
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD15LNV
X D 15-L/NPT/1.4571
15
-
L - Einschraubstutzen
19
28
21.00
34
62
16
1/2NPT"
leer
1.4571
XD16SNZN
X D 16-S/NPT/ZN
16
S / PN 630
L - Einschraubstutzen
24
33
24.50
34
67
16
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD18LNZN
X D 18-L/NPT/ZN
18
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
24
31
23.50
36
67
18
1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD20SNZN
X D 20-S/NPT/ZN
20
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
27
37
26.50
42
79
20
3/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD22LNZN
X D 22-L/NPT/ZN
22
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
27
35
27.50
42
77
20
3/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD25SNZN
X D 25-S/NPT/ZN
25
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
36
42
30.00
48
90
23
1NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD28LNZN
X D 28-L/NPT/ZN
28
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
36
38
30.50
48
86
23
1NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD30SNZN
X D 30-S/NPT/ZN
30
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
41
49
35.50
54
103
25
1 1/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD35LNZN
X D 35-L/NPT/ZN
35
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
41
45
34.50
54
99
25
1 1/4NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD38SNZN
X D 38-S/NPT/ZN
38
S / PN 400
L - Einschraubstutzen
50
57
41.00
61
118
27
1 1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD42LNZN
X D 42-L/NPT/ZN
42
L / PN 315
L - Einschraubstutzen
50
51
40.00
61
112
27
1 1/2NPT"
Zink-Nickel
Stahl
XD10SNV
X D 10-S/NPT/1.4571
10
-
L - Einschraubstutzen
19
25
17.50
28
53
15
3/8NPT"
leer
1.4571
XD12LNV
X D 12-L/NPT/1.4571
12
-
L - Einschraubstutzen
19
24
17.00
28
52
15
3/8NPT"
leer
1.4571
XD12SNV
X D 12-S/NPT/1.4571
12
-
L - Einschraubstutzen
22
29
21.50
28
57
15
3/8NPT"
leer
1.4571
XD8LNV
X D 8-L/NPT/1.4571
8
-
L - Einschraubstutzen
14
21
14.00
26
47
15
1/4NPT"
leer
1.4571
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表