피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
WAT-LSX - position positioning block
STAMPINGMASTERS
Automation Standard Parts
Linear Stoppers
For Positioning
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_stoppers/for_positioning/lsx.prj},{NB=WAT-LSX-09(IKO-LWH35-SS400)},{MA=SS400},{PN=WAT-LSX-09},{DIM3=35},{DIM1=IKO},{DIM2=LWH35},{ROHS=YES},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{W=45.0},{H=65.0},{A=57.0},{B=9.0},{P=25.0},{T=6.0},{M=8.0},{P1=1.00},{D=9.0},{MM=8.0},{ML=16.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MA
material
ⁿ/ₐ
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DIM3
Line size
[mm]
ROHS
ⁿ/ₐ
W
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
P1
[mm]
D
[mm]
MM
[mm]
ML
[mm]
WAT-LSX-01
SS400
WAT-LSX-01
15
YES
25.0
27.0
19.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-02
SS400
WAT-LSX-02
15
YES
25.0
35.0
27.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-03
SS400
WAT-LSX-03
15
YES
25.0
40.0
32.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-04
SS400
WAT-LSX-04
20
YES
32.0
32.0
23.0
5.0
18.0
6.0
8.0
1.00
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-05
SS400
WAT-LSX-05
20
YES
32.0
45.0
37.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-06
SS400
WAT-LSX-06
25
YES
32.0
40.0
32.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-07
SS400
WAT-LSX-07
25
YES
32.0
50.0
42.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-08
SS400
WAT-LSX-08
30
YES
38.0
60.0
52.0
9.0
22.0
6.0
8.0
1.00
9.0
8.0
16.0
WAT-LSX-09
SS400
WAT-LSX-09
35
YES
45.0
65.0
57.0
9.0
25.0
6.0
8.0
1.00
9.0
8.0
16.0
WAT-LSX-01S
SUS304
WAT-LSX-01S
15
YES
25.0
27.0
19.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-02S
SUS304
WAT-LSX-02S
15
YES
25.0
35.0
27.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-03S
SUS304
WAT-LSX-03S
15
YES
25.0
40.0
32.5
5.0
13.0
6.0
6.0
0.75
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-04S
SUS304
WAT-LSX-04S
20
YES
32.0
32.0
23.0
5.0
18.0
6.0
8.0
1.00
5.5
5.0
12.0
WAT-LSX-05S
SUS304
WAT-LSX-05S
20
YES
32.0
45.0
37.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-06S
SUS304
WAT-LSX-06S
25
YES
32.0
40.0
32.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-07S
SUS304
WAT-LSX-07S
25
YES
32.0
50.0
42.0
7.0
18.0
6.0
8.0
1.00
6.6
6.0
12.0
WAT-LSX-08S
SUS304
WAT-LSX-08S
30
YES
38.0
60.0
52.0
9.0
22.0
6.0
8.0
1.00
9.0
8.0
16.0
WAT-LSX-09S
SUS304
WAT-LSX-09S
35
YES
45.0
65.0
57.0
9.0
25.0
6.0
8.0
1.00
9.0
8.0
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Single-nut non- preloaded type BNF-V/BNF
THK CO.,LTD.
23.05.2024
WAT-LSCN - position positioning block
STAMPINGMASTERS
22.05.2023
WAT-LSY-N-TYPE1 - position positioning block
STAMPINGMASTERS
22.05.2023
ZJ02FA - Solid ball spline - round flange nut type
HEFA
14.06.2024
EBA
Indunorm
12.12.2023
ZJ04FA - Solid ball spline - internal thread type at both ends · round flan...
HEFA
14.06.2024
EBA
THK CO.,LTD.
23.05.2024
BNF-V/BNF - High speed
THK CO.,LTD.
23.05.2024
SDA-V - Caged ball / High speed / Various lead / Compact
THK CO.,LTD.
07.06.2024
EBA
THK CO.,LTD.
23.05.2024
WAT-LSMN - position positioning block
STAMPINGMASTERS
22.05.2023
WAT-LSGU - Unglue
STAMPINGMASTERS
22.05.2023
WAT-LSMU - Unglue
STAMPINGMASTERS
22.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성