피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
EBA
Indunorm
Feed Screw
Ball Screw
DIN Standard Ball Screw
Precision Ball Screw
Powered by
CAD모델 선택
{indunorm/feed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/precision_ball_screw/rev2_eba_asmtab.prj},{NB=EBA3210-3RRG0+102L C0(0G000)_rev},{TP=EBA series},{MN=EBA3210-3},{LEAD=10},{VER=0.000},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=102},{NLX=77},{AXC=G0},{ACC=C0},{PN=0},{SEM=0},{G2C3=1400.000},{G2C5=1200.000},{G2C7=1200.000},{G1C3=1100.000},{G1C5=900.000},{G0C0=1600.000},{G0C1=1800.000},{G0C2=2200.000},{G0C3=2500.000},{G0C5=2800.000},{G0C7=3200.000},{GTC3=900},{GTC5=800},{SD=32},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL=3050},{W=5},{X=1},{PPATH=eba/eba_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
ST
Stroke
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
[mm]
SL
Length of Supported side shaft end shape
[mm]
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
[mm]
NOTE1
Note 1
ⁿ/ₐ
EBA1605-4RRG0+65L C0
EBA1605-4
0.00
55
0
0
55
5
Overall thread lenght is ...
EBA2005-3RRG0+60L C0
EBA2005-3
0.00
50
0
0
50
5
Overall thread lenght is ...
EBA2505-3RRG0+60L C0
EBA2505-3
0.00
50
0
0
50
5
Overall thread lenght is ...
EBA2510-3RRG0+100L C0
EBA2510-3
0.00
80
0
0
80
10
Overall thread lenght is ...
EBA2510-4RRG0+105L C0
EBA2510-4
0.00
85
0
0
85
10
Overall thread lenght is ...
EBA3205-3RRG0+62L C0
EBA3205-3
0.00
52
0
0
52
5
Overall thread lenght is ...
EBA3205-4RRG0+67L C0
EBA3205-4
0.00
57
0
0
57
5
Overall thread lenght is ...
EBA3205-6RRG0+77L C0
EBA3205-6
0.00
67
0
0
67
5
Overall thread lenght is ...
EBA3210-3RRG0+102L C0
EBA3210-3
0.00
82
0
0
82
10
Overall thread lenght is ...
EBA3210-4RRG0+114L C0
EBA3210-4
0.00
94
0
0
94
10
Overall thread lenght is ...
EBA4005-6RRG0+80L C0
EBA4005-6
0.00
70
0
0
70
5
Overall thread lenght is ...
EBA4010-3RRG0+104L C0
EBA4010-3
0.00
84
0
0
84
10
Overall thread lenght is ...
EBA4010-4RRG0+114L C0
EBA4010-4
0.00
94
0
0
94
10
Overall thread lenght is ...
EBA4020-3RRG0+149L C0
EBA4020-3
0.00
129
0
0
129
10
Overall thread lenght is ...
EBA5010-4RRG0+116L C0
EBA5010-4
0.00
96
0
0
96
10
Overall thread lenght is ...
EBA5020-3RRG0+154L C0
EBA5020-3
0.00
134
0
0
134
10
Overall thread lenght is ...
EBA6310-6RRG0+139L C0
EBA6310-6
0.00
119
0
0
119
10
Overall thread lenght is ...
EBA6320-3RRG0+156L C0
EBA6320-3
0.00
136
0
0
136
10
Overall thread lenght is ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BNF-V/BNF - High speed
LM Systems
03.04.2024
EBA
LM Systems
03.04.2024
AX1000T
CKD
13.07.2023
AMF 6370HARH - Horizontal rapid-clamping cylinder
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
AX1R
CKD
08.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성