피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
EN 5337.2 - Star knobs with threaded bolt
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Hand Knobs
EN 5337.2
EN 5337.2 S
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_2/star_knobs/gn_5337_2/gn_5337_2_s/gn5337_2_s.prj},{NB=Sterngriff mit Schraube EN 5337.2-50-M8-50-DGN},{PARTNUMBER=EN 5337.2-50-M8-50-DGN},{ITEMID=5337.2-50-M8-50-DGN},{D1=50},{D2=M8},{R1Y=8.800},{R2Y=16.200},{H2Y=16.600},{D1Y=3.000},{HX=28.870},{D1X=12.000},{H4X=28.000},{H1X=10.000},{H2X=1.500},{H3X=17.000},{S1X=1.500},{S=4.000},{H=14.000},{L=50},{FARBE=grün},{LX=20,30,40},{D3=19},{D4=15},{H1=32.0},{H2=14},{R1=8.000},{R2=20.000},{ABS1=13.000},{ABS2=15.000},{ABS3=16.000},{ABS4=13.000},{R3=100.000},{WEIGHT=0.0430},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
FARBE
Color of the cover cap
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
≈
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M4-6-DSW
25
M4
10
black
13
8
19.0
8
0.0050
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M4-10-DSW
25
M4
16
black
13
8
19.0
8
0.0060
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M5-10-DSW
25
M5
10
black
13
8
19.0
8
0.0070
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M5-16-DSW
25
M5
16
black
13
8
19.0
8
0.0080
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M5-20-DSW
25
M5
20
black
13
8
19.0
8
0.0090
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M5-25-DSW
25
M5
25
black
13
8
19.0
8
0.0100
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M5-30-DSW
25
M5
30
black
13
8
19.0
8
0.0120
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M5-40-DSW
25
M5
40
black
13
8
19.0
8
0.0140
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M6-10-DSW
25
M6
10
black
13
8
19.0
8
0.0080
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M6-16-DSW
25
M6
16
black
13
8
19.0
8
0.0090
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M6-20-DSW
25
M6
20
black
13
8
19.0
8
0.0100
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M6-25-DSW
25
M6
25
black
13
8
19.0
8
0.0110
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M6-30-DSW
25
M6
30
black
13
8
19.0
8
0.0120
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-25-M6-40-DSW
25
M6
40
black
13
8
19.0
8
0.0150
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-32-M6-16-DSW
32
M6
16
black
15
10
23.0
10
0.0140
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-32-M6-16-DOR
32
M6
16
orange
15
10
23.0
10
0.0150
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-32-M6-16-DGR
32
M6
16
grey
15
10
23.0
10
0.0150
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-32-M6-16-DGB
32
M6
16
yellow
15
10
23.0
10
0.0150
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-32-M6-16-DBL
32
M6
16
blue
15
10
23.0
10
0.0150
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-32-M6-16-DRT
32
M6
16
red
15
10
23.0
10
0.0150
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-32-M6-16-DGN
32
M6
16
green
15
10
23.0
10
0.0150
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-32-M6-20-DSW
32
M6
20
black
15
10
23.0
10
0.0150
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-32-M6-20-DOR
32
M6
20
orange
15
10
23.0
10
0.0160
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-32-M6-20-DGR
32
M6
20
grey
15
10
23.0
10
0.0160
84879090
YES
Star knob with threaded b...
EN 5337.2-32-M6-20-DGB
32
M6
20
yellow
15
10
23.0
10
0.0160
84879090
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 302.2 - Flat adjustable hand levers, Zinc die casting, threaded stud Ste...
JW Winco
25.06.2024
K1759 - Swivel and fixed castors electrically conductive, standard version
KIPP USA
05.06.2024
95012 - Swivel and fixed castors steel plate, electrically conductive, heav...
norelem
30.05.2024
DIN ≈6797 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
VCT.p - Lobe knobs
Elesa+Ganter
21.06.2024
B0279 - Knurled knobs
Blohm
03.06.2024
SKINDICHT® O-ring Perbunan® PG - O-ring PG in NBR
LAPP
10.06.2024
O-Rings - Shaft type fitting
HUTCHINSON - Le Joint Français
27.06.2018
DIN 319 M - Ball knobs
Fabory
13.02.2023
WD 595 - Ball Knobs
JW Winco
25.06.2024
GN 6336.10 - Star knobs with plastic thrust pad
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성