피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VCT.p - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VCT.
VCT.p
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vct_combi/vct_p_col/vct_p_col.prj},{NB=Lobe knobs VCT.50 p-M10x16-C2},{PARTNUMBER=69970-C2},{DESCRIPTION=VCT.50 p-M10x16-C2},{DIM01=50},{DIM02=M10},{DA=10.000},{DIM03=32.0},{DIM04=19},{DIM05=16},{DIM06=14},{DIM07=23},{WEIGHT=34},{DB=8.159},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VCT.25 p-M4x6-...
69816-C9
VCT.25 p-M4x6-C9
25
M4
19.0
13
6
8
5
5
Lobe knobs VCT.25 p-M4x6-...
69816-C17
VCT.25 p-M4x6-C17
25
M4
19.0
13
6
8
5
5
Lobe knobs VCT.25 p-M4x10...
69817-C9
VCT.25 p-M4x10-C9
25
M4
19.0
13
10
8
5
6
Lobe knobs VCT.25 p-M4x10...
69817-C17
VCT.25 p-M4x10-C17
25
M4
19.0
13
10
8
5
6
Lobe knobs VCT.25 p-M5x10...
69821-C9
VCT.25 p-M5x10-C9
25
M5
19.0
13
10
8
6
7
Lobe knobs VCT.25 p-M5x10...
69821-C17
VCT.25 p-M5x10-C17
25
M5
19.0
13
10
8
6
7
Lobe knobs VCT.25 p-M5x16...
69822-C9
VCT.25 p-M5x16-C9
25
M5
19.0
13
16
8
6
8
Lobe knobs VCT.25 p-M5x16...
69822-C17
VCT.25 p-M5x16-C17
25
M5
19.0
13
16
8
6
8
Lobe knobs VCT.25 p-M5x20...
69823-C9
VCT.25 p-M5x20-C9
25
M5
19.0
13
20
8
6
9
Lobe knobs VCT.25 p-M5x20...
69823-C17
VCT.25 p-M5x20-C17
25
M5
19.0
13
20
8
6
9
Lobe knobs VCT.25 p-M5x25...
69824-C9
VCT.25 p-M5x25-C9
25
M5
19.0
13
25
8
6
10
Lobe knobs VCT.25 p-M5x25...
69824-C17
VCT.25 p-M5x25-C17
25
M5
19.0
13
25
8
6
10
Lobe knobs VCT.25 p-M5x30...
69825-C9
VCT.25 p-M5x30-C9
25
M5
19.0
13
30
8
6
12
Lobe knobs VCT.25 p-M5x30...
69825-C17
VCT.25 p-M5x30-C17
25
M5
19.0
13
30
8
6
12
Lobe knobs VCT.25 p-M5x40...
69826-C9
VCT.25 p-M5x40-C9
25
M5
19.0
13
40
8
6
14
Lobe knobs VCT.25 p-M5x40...
69826-C17
VCT.25 p-M5x40-C17
25
M5
19.0
13
40
8
6
14
Lobe knobs VCT.25 p-M6x10...
69831-C9
VCT.25 p-M6x10-C9
25
M6
19.0
13
10
8
6
8
Lobe knobs VCT.25 p-M6x10...
69831-C17
VCT.25 p-M6x10-C17
25
M6
19.0
13
10
8
6
8
Lobe knobs VCT.25 p-M6x16...
69832-C9
VCT.25 p-M6x16-C9
25
M6
19.0
13
16
8
6
9
Lobe knobs VCT.25 p-M6x16...
69832-C17
VCT.25 p-M6x16-C17
25
M6
19.0
13
16
8
6
9
Lobe knobs VCT.25 p-M6x20...
69833-C9
VCT.25 p-M6x20-C9
25
M6
19.0
13
20
8
6
10
Lobe knobs VCT.25 p-M6x20...
69833-C17
VCT.25 p-M6x20-C17
25
M6
19.0
13
20
8
6
10
Lobe knobs VCT.25 p-M6x25...
69835-C9
VCT.25 p-M6x25-C9
25
M6
19.0
13
25
8
6
11
Lobe knobs VCT.25 p-M6x25...
69835-C17
VCT.25 p-M6x25-C17
25
M6
19.0
13
25
8
6
11
Lobe knobs VCT.25 p-M6x30...
69834-C9
VCT.25 p-M6x30-C9
25
M6
19.0
13
30
8
6
12
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VCT. - Lobe knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
PVC 4-times - HoKa Flexible connector 4-times curled and brackets
Funken
02.01.2024
Reference 62617 - Prevalling torque type Hexagon nut all-metal DIN 980 V - ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
VCT.p - ELESA-Lobe knobs
Elesa
26.09.2023
VC.192-p - Lobe knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
VC.692-p - Lobe knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
31100 - Gauge holders articulated arm with central hydraulic lock
norelem
30.05.2024
VDN.FP+I+ST - Safety solid handwheels
Elesa+Ganter
28.03.2024
B.193-FP - Knurled grip knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 99.7 - Clamp nuts with double lever
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 6303 - Stainless Steel-Knurled nuts, Type A, without dowel hole
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 706.3 ST - Threaded set collars
Ganter
12.04.2024
GN 565 - Cabinet U-handles, Aluminium
Elesa+Ganter
28.03.2024
BT-ESD-p - Fluted grip knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성