피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
SSEBNLV, SSEBNLV-MX, SSE2BNLV, SSE2BNLV-MX - Miniature Linear Guides - With Dowel Holes, Standard Blocks - Light Preload - Precision Grade - Configurable
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sebnlv_asmtab.prj},{NB=SSEBNLV10-36},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=36},{W=20},{L1=30.0},{B=15},{C=10},{SLL=M3x3},{L2=19.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{N=10.0},{C2=10},{LL1=2.5},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{DD1=3.500},{DD2=6.000},{HH=3.500},{ALT1=},{MC=M4},{MC1=4.0},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{S2=M4},{MAT1='','Carbon Steel','S','Stainless Steel'},{MCMIN=3.242},{MCMAX=4.000},{CL=2.500},{LSC=0.0},{MS=0.0},{ALT4=},{CA1=0.2},{CA2=0.3},{VA1=1.5},{HA1=1.4},{HA2=9.5430},{WA1=2.0868},{WA2=0.7},{RA1=2.20},{POIA1=0.1400},{PPATH=sebnv_series/sebnv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
N
[mm]
C2
[mm]
LL1
(l1)
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEBNLV8-41
SSEBNLV8-41
8
17
23.6
12
8
M2x2.5
13.6
6.5
0.3
8.5
8
2.0
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.5
SSEBNLV10-36
SSEBNLV10-36
10
20
30.0
15
10
M3x3
19.0
7.8
0.3
10.0
10
2.5
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
8.0
SSEBNLV13-46
SSEBNLV13-46
13
27
33.9
20
15
M3x3.5
19.9
10.0
0.5
13.5
14
3.0
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.5
SSEBNLV16-71
SSEBNLV16-71
16
32
42.4
25
20
M3x4
27.4
12.0
0.5
16.0
20
4.0
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.5
SSEBNLV20-101
SSEBNLV20-101
20
40
50.0
30
25
M4x6
34.6
15.0
0.5
20.0
25
4.0
20
10.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSEBN, SSEBN-MX, SSE2BN, SSE2BN-MX, RSEBN, RSE2BN - 미니츄어 리니어 가이드 맞춤핀 홀붙이 표준...
Misumi
04.04.2024
SSELBWV, SSEL2BWV - 미니어처 리니어 가이드 - 와이드 레일 - 롱 블록 / 경 예압 - - 정밀 급 - - 정치 -
Misumi
04.04.2024
IAP31_33 - Low assembly linear guide - medium load type · interchangeable
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SSEBNV, SSEBNV-MX, SSE2BNV, SSE2BNV-MX - Miniature Linear Guides - With Dow...
Misumi
04.04.2024
SSEBSLV, SSEBSLV-MX, SSE2BSLV, SSE2BSLV-MX - Miniature Linear Guides - Shor...
Misumi
04.04.2024
IAF21_22 - Miniature Linear Guide Slider High Type Lengthening Type Normal ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SSEBSLZ, SSEBSLZ-MX, SSE2BSLZ, SSE2BSLZ-MX - Miniature Linear Guides - Shor...
Misumi
04.04.2024
IBF21_23 - jingjixinggaozuzhuanggaoxingzhixiandaogui.chaozhongzaixing.kehuh...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SSELBNZ, SSELBNZ-MX, SSEL2BNZ, SSEL2BNZ-MX - Miniature Linear Guides - With...
Misumi
04.04.2024
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 미니츄어 리니어 가이드 표준/상급예압-선택 타입
Misumi
04.04.2024
SSEBLV, SSEBLV-MX, SSE2BLV, SSE2BLV-MX - 미니어처 리니어 가이드 - 표준 블록 / 경예압 · 미세 틈새...
Misumi
04.04.2024
SSELBWMZ, SSEL2BWMZ, SSELBWMZ-MX, SSEL2BWMZ-MX - Miniature Linear Guides - ...
Misumi
04.04.2024
SRZL, SRZLF - 중하중 LM가이드 - 호환/미세예압형
Misumi
31.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성