피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 964 (ISO 2010) - FN 304 - 4.8, verzinkt blau - Slotted raised countersunk (oval) head screws
SFS Group Schweiz AG
5 Schlitz-/Kreuzschlitz Stahl
schlitzschrauben
DIN 964 A
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schlitz_kreuzschlitz_stahl/schlitzschrauben/din_964_a/st/din_964_a2k_fn304.prj},{NB=SFS FN 304 124905 Senkschraube DIN 964 Stahl 4.8 verzinkt blau M4x30},{ARTNR=124905},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=304},{D=4.000},{D3=3.141},{P=0.700},{L=30.000},{A=0.000},{B=22.000},{X=0.900},{FORM=1.000},{DK=7.500},{K=2.200},{N=1.000},{RT=8.000},{R=0.400},{T=1.900},{DF=3.545},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread lenght
[mm]
X
Length of the thread run-out
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
N
Width of slot
[mm]
RT
radius of the raised portion of a head
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 304 283789 Senksch...
283789
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
2.000
1.509
0.400
6.000
0.800
4.000
0.000
3.800
1.200
0.500
4.000
0.200
1.000
SFS FN 304 283790 Senksch...
283790
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
2.000
1.509
0.400
8.000
0.800
6.000
0.000
3.800
1.200
0.500
4.000
0.200
1.000
SFS FN 304 283791 Senksch...
283791
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
2.000
1.509
0.400
10.000
0.800
8.000
0.000
3.800
1.200
0.500
4.000
0.200
1.000
SFS FN 304 283794 Senksch...
283794
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
2.500
1.948
0.450
6.000
0.900
3.600
0.000
4.700
1.500
0.600
5.000
0.250
1.200
SFS FN 304 283795 Senksch...
283795
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
2.500
1.948
0.450
8.000
0.900
5.600
0.000
4.700
1.500
0.600
5.000
0.250
1.200
SFS FN 304 283796 Senksch...
283796
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
2.500
1.948
0.450
10.000
0.900
7.600
0.000
4.700
1.500
0.600
5.000
0.250
1.200
SFS FN 304 283797 Senksch...
283797
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
2.500
1.948
0.450
12.000
0.900
9.600
0.000
4.700
1.500
0.600
5.000
0.250
1.200
SFS FN 304 283798 Senksch...
283798
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
2.500
1.948
0.450
16.000
0.900
13.600
0.000
4.700
1.500
0.600
5.000
0.250
1.200
SFS FN 304 124866 Senksch...
124866
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
5.350
0.000
5.600
1.650
0.800
6.000
0.300
1.450
SFS FN 304 124868 Senksch...
124868
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
7.350
0.000
5.600
1.650
0.800
6.000
0.300
1.450
SFS FN 304 124870 Senksch...
124870
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
9.350
0.000
5.600
1.650
0.800
6.000
0.300
1.450
SFS FN 304 124872 Senksch...
124872
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
13.350
0.000
5.600
1.650
0.800
6.000
0.300
1.450
SFS FN 304 124874 Senksch...
124874
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
3.000
2.387
0.500
20.000
1.000
17.350
0.000
5.600
1.650
0.800
6.000
0.300
1.450
SFS FN 304 124876 Senksch...
124876
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
3.000
2.387
0.500
25.000
0.000
19.000
0.700
5.600
1.650
0.800
6.000
0.300
1.450
SFS FN 304 124878 Senksch...
124878
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
3.000
2.387
0.500
30.000
0.000
19.000
0.700
5.600
1.650
0.800
6.000
0.300
1.450
SFS FN 304 124892 Senksch...
124892
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
4.400
0.000
7.500
2.200
1.000
8.000
0.400
1.900
SFS FN 304 124894 Senksch...
124894
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
4.000
3.141
0.700
10.000
1.400
6.400
0.000
7.500
2.200
1.000
8.000
0.400
1.900
SFS FN 304 124896 Senksch...
124896
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
4.000
3.141
0.600
12.000
1.400
8.400
0.000
7.500
2.200
1.000
8.000
0.400
1.900
SFS FN 304 124899 Senksch...
124899
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
4.000
3.141
0.700
16.000
1.400
12.400
0.000
7.500
2.200
1.000
8.000
0.400
1.900
SFS FN 304 124901 Senksch...
124901
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
4.000
3.141
0.700
20.000
1.400
16.400
0.000
7.500
2.200
1.000
8.000
0.400
1.900
SFS FN 304 124903 Senksch...
124903
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
4.000
3.141
0.700
25.000
1.400
21.400
0.000
7.500
2.200
1.000
8.000
0.400
1.900
SFS FN 304 124905 Senksch...
124905
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
4.000
3.141
0.700
30.000
0.000
22.000
0.900
7.500
2.200
1.000
8.000
0.400
1.900
SFS FN 304 124909 Senksch...
124909
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
4.000
3.141
0.700
40.000
0.000
22.000
0.900
7.500
2.200
1.000
8.000
0.400
1.900
SFS FN 304 124914 Senksch...
124914
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
4.000
3.141
0.700
50.000
0.000
22.000
0.900
7.500
2.200
1.000
8.000
0.400
1.900
SFS FN 304 124923 Senksch...
124923
Stahl
4.8
verzinkt blau
200
304
5.000
4.019
0.800
8.000
1.600
3.900
0.000
9.200
2.500
1.200
10.000
0.500
2.300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 7046-1 H (DIN 965 A) - FN 406 - 4.8, verzinkt blau - Countersunk flat h...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 964 (ISO 2010) - FN 307 - Messing, blank - Linsensenkschrauben mit Schl...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 657 - Slotted oval countersunk head machine screws (DIN 964 A; ISO 2010)...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 107 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws cap...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 964 (ISO 2010) - FN 336 - rostfrei A2 - Slotted raised countersunk (ova...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
V.2TFB - Machine screws SLOTTED RAISED CSK HEAD SCREWS DIN 964 NFE 27-113 I...
FG INOX
25.04.2023
ISO 14581 - FN 389 - rostfrei A2 - Senkschrauben mit Innensechsrund
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 14581 - FN 329 - 8.8, verzinkt blau - Senkschrauben mit Innensechsrund
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 4018 (DIN 601) - FN 995 - 4.6, verzinkt blau - Sechskantschrauben mit G...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
6-041 - Countersunk Machine Screw DIN 965
Dirak
15.12.2023
Reference 64209 - Slotted raised countersunk head machine screw - ISO 2010 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
ISO 7045 Z (DIN 7985 A) - FN 309 - 4.8, verzinkt blau - Pan head screws wit...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
INSEX 80 M - Counter Sunk ISO 10642
BUMAX
28.04.2023
ISO 7047 H (DIN 966 A) - FN 408 - 4.8, verzinkt blau - Slotted raised count...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성