피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ISO 14581 - FN 389 - rostfrei A2 - Senkschrauben mit Innensechsrund
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
verbindungselemente_i
ISO 14581
stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/verbindungselemente_i/iso_14581/rs/iso_14581_a2_fn389.prj},{NB=SFS FN 389 291883 Senkschraube ISO 14581 rostfreier Stahl rostfrei A2 M4x10},{ARTNR=291883},{WERKSTOFF=rostfreier Stahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=rostfrei A2},{VERPACKUNG=500},{SFSNR=389},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=10},{DK=8.400},{K=2.700},{NR=20},{A=4.0},{T=1.510},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - FN Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Minor diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Length
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
NR
Hexalobular socket
ⁿ/ₐ
A
Torx outer diameter
[mm]
T
Torx depth
[mm]
SFS FN 389 294070 Senksch...
294070
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.0
1.509
0.400
4
1.600
3.800
1.200
6
1.8
0.640
SFS FN 389 291873 Senksch...
291873
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.0
1.509
0.400
5
2.600
3.800
1.200
6
1.8
0.640
SFS FN 389 291874 Senksch...
291874
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.0
1.509
0.400
6
3.600
3.800
1.200
6
1.8
0.640
SFS FN 389 294069 Senksch...
294069
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.0
1.509
0.400
8
5.600
3.800
1.200
6
1.8
0.640
SFS FN 389 294068 Senksch...
294068
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.0
1.509
0.400
10
7.600
3.800
1.200
6
1.8
0.640
SFS FN 389 360866 Senksch...
360866
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.0
1.509
0.400
12
9.600
3.800
1.200
6
1.8
0.640
SFS FN 389 294067 Senksch...
294067
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.5
1.948
0.450
4
1.150
4.700
1.500
8
2.4
0.790
SFS FN 389 294066 Senksch...
294066
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.5
1.948
0.450
5
2.150
4.700
1.500
8
2.4
0.790
SFS FN 389 291875 Senksch...
291875
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.5
1.948
0.450
6
3.150
4.700
1.500
8
2.4
0.790
SFS FN 389 294065 Senksch...
294065
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.5
1.948
0.450
8
5.150
4.700
1.500
8
2.4
0.790
SFS FN 389 291876 Senksch...
291876
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.5
1.948
0.450
10
7.150
4.700
1.500
8
2.4
0.790
SFS FN 389 294064 Senksch...
294064
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.5
1.948
0.450
12
9.150
4.700
1.500
8
2.4
0.790
SFS FN 389 291877 Senksch...
291877
rostfreier Stahl
rostfrei A2
1000
389
2.5
1.948
0.450
16
13.150
4.700
1.500
8
2.4
0.790
SFS FN 389 292276 Senksch...
292276
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
3.0
2.387
0.500
6
2.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 389 291878 Senksch...
291878
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
3.0
2.387
0.500
8
4.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 389 291879 Senksch...
291879
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
3.0
2.387
0.500
10
6.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 389 291880 Senksch...
291880
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
3.0
2.387
0.500
12
8.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 389 291881 Senksch...
291881
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
3.0
2.387
0.500
16
12.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 389 292277 Senksch...
292277
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
3.0
2.387
0.500
20
16.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 389 292278 Senksch...
292278
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
3.0
2.387
0.500
25
21.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 389 292279 Senksch...
292279
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
3.0
2.387
0.500
30
26.850
5.500
1.650
10
2.8
0.830
SFS FN 389 291882 Senksch...
291882
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
4.0
3.141
0.700
8
3.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
SFS FN 389 291883 Senksch...
291883
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
4.0
3.141
0.700
10
5.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
SFS FN 389 291884 Senksch...
291884
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
4.0
3.141
0.700
12
7.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
SFS FN 389 291885 Senksch...
291885
rostfreier Stahl
rostfrei A2
500
389
4.0
3.141
0.700
16
11.200
8.400
2.700
20
4.0
1.510
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7991 (ISO 10642) - FN 2113 - rostfrei A2 - Hexagon socket countersunk h...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 14581 - FN 329 - 8.8, verzinkt blau - Senkschrauben mit Innensechsrund
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
DIN 985 (ISO 10511) - FN 176 - rostfrei A2 - Prevailing torque type hexagon...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 14583 - FN 345 - rostfrei A2 - Hexalobular socket raised countersunk he...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 7500-1 CE - FN 1900 - rostfrei A2 - Gewindefurchenden Schrauben fuer me...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 4851 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 3803 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 11493 - Hexalobular (6 Lobe) socket set screws with flat point (DIN 3482...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 14580 - FN 1952 - rostfrei A2 - Hexalobular socket cheese head screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
ISO 14579 - Hexalobular socket head cap screws
Fabory
21.04.2022
BN 20039 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully ...
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성