您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-340 - Roue cylindrique droite en inox - Module 3,0 - Largeur denture 25mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite inox
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_inox/a1_340.prj},{NB=michaud_chailly_A1-340-25-1},{ARTNR=23399025},{WST=1.4305},{M=3.0},{Z=25},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=25.0},{DA=81.00},{D=75.00},{NL=15},{NDD=50},{B=15},{MD=16.6},{GEW=1019.000},{REF=A1-340-25-1},{ND=25},{D1=15},{D2=81},{D3=50},{L1=15},{COUPLE=16.6},{POIDS=1.019},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-340-12...
A1-340-12-1
12
12
42
25
15
4.3
0.210
Michaud Chailly A1-340-14...
A1-340-14-1
14
12
48
25
15
5.4
0.280
Michaud Chailly A1-340-15...
A1-340-15-1
15
12
51
35
15
6.0
0.378
Michaud Chailly A1-340-16...
A1-340-16-1
16
12
54
35
15
6.5
0.410
Michaud Chailly A1-340-18...
A1-340-18-1
18
12
60
45
15
7.6
0.586
Michaud Chailly A1-340-20...
A1-340-20-1
20
15
66
45
15
9.8
0.670
Michaud Chailly A1-340-22...
A1-340-22-1
22
15
72
45
15
12.2
0.780
Michaud Chailly A1-340-24...
A1-340-24-1
24
15
78
50
15
15.0
0.957
Michaud Chailly A1-340-25...
A1-340-25-1
25
15
81
50
15
16.6
1.019
Michaud Chailly A1-340-26...
A1-340-26-1
26
15
84
50
15
18.2
1.080
Michaud Chailly A1-340-28...
A1-340-28-1
28
20
90
50
15
21.6
1.190
Michaud Chailly A1-340-30...
A1-340-30-1
30
20
96
50
15
25.4
1.355
Michaud Chailly A1-340-35...
A1-340-35-1
35
20
111
60
15
33.9
1.904
Michaud Chailly A1-340-36...
A1-340-36-1
36
20
114
60
15
36.8
2.000
Michaud Chailly A1-340-40...
A1-340-40-1
40
20
126
70
20
49.7
2.670
Michaud Chailly A1-340-45...
A1-340-45-1
45
20
141
70
20
65.5
3.263
Michaud Chailly A1-340-48...
A1-340-48-1
48
20
150
80
20
77.6
3.841
Michaud Chailly A1-340-50...
A1-340-50-1
50
20
156
80
20
88.0
4.101
Michaud Chailly A1-340-60...
A1-340-60-1
60
20
186
90
20
149.2
5.830
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-570 - Crémaillère en inox module 1.0 à 3.0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A2-161 - ROUE À CHAÎNES CRÉNELÉE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-150 - CHAÎNE À MAILLONS ROND SIMILAIRES DIN 766 A EN ACIER INOXYD...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-34 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-320 - Roue cylindrique droite en inox - Module 2,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-350 - Roue cylindrique droite en inox - Module 4,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-349-1 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 13-101 - Volant à bras bakélite - Moyeu lisse - Poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle A1-345 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 3,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-100 - Pignon somple à chaine en inox norme BS 10 B1 - Pas 15.8...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle P7-01F - Palier à semelle avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle 13-202 - Volant deux bras aluminium - Moyeu lisse - Poignée tournant...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
04.12.2023
Modèle A1-577 - Crémaillère de précision - Module 1,0 à 3,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-280 - Roue cylindrique droite en inox - Module 1,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表