피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-320 - Roue cylindrique droite en inox - Module 2,0 - Largeur denture 16mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite inox
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_inox/a1_320.prj},{NB=michaud_chailly_A1-320-24-1},{ARTNR=23199024},{WST=1.4305},{M=2.0},{Z=24},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=16.0},{DA=52.00},{D=48.00},{NL=15},{NDD=30},{B=12},{MD=3.8},{GEW=275.000},{REF=A1-320-24-1},{ND=24},{D1=12},{D2=52},{D3=30},{L1=15},{COUPLE=3.8},{POIDS=0.275},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-320-10...
A1-320-10-1
10
8
24
15
15
0.8
0.045
Michaud Chailly A1-320-11...
A1-320-11-1
11
10
26
18
15
0.9
0.055
Michaud Chailly A1-320-12...
A1-320-12-1
12
10
28
20
15
1.1
0.070
Michaud Chailly A1-320-14...
A1-320-14-1
14
10
32
20
15
1.4
0.110
Michaud Chailly A1-320-15...
A1-320-15-1
15
12
34
25
15
1.5
0.114
Michaud Chailly A1-320-16...
A1-320-16-1
16
12
36
25
15
1.6
0.126
Michaud Chailly A1-320-18...
A1-320-18-1
18
12
40
30
15
1.9
0.179
Michaud Chailly A1-320-20...
A1-320-20-1
20
12
44
30
15
2.5
0.207
Michaud Chailly A1-320-22...
A1-320-22-1
22
12
48
30
15
3.0
0.240
Michaud Chailly A1-320-24...
A1-320-24-1
24
12
52
30
15
3.8
0.275
Michaud Chailly A1-320-25...
A1-320-25-1
25
12
54
30
15
4.2
0.295
Michaud Chailly A1-320-28...
A1-320-28-1
28
12
60
35
15
5.5
0.389
Michaud Chailly A1-320-30...
A1-320-30-1
30
12
64
40
15
6.4
0.466
Michaud Chailly A1-320-35...
A1-320-35-1
35
12
74
45
15
9.2
0.623
Michaud Chailly A1-320-40...
A1-320-40-1
40
12
84
50
15
12.5
0.825
Michaud Chailly A1-320-45...
A1-320-45-1
45
12
94
50
15
16.4
0.911
Michaud Chailly A1-320-48...
A1-320-48-1
48
12
100
50
15
19.0
1.098
Michaud Chailly A1-320-50...
A1-320-50-1
50
12
104
50
15
20.9
1.174
Michaud Chailly A1-320-55...
A1-320-55-1
55
12
114
60
15
26.0
1.485
Michaud Chailly A1-320-60...
A1-320-60-1
60
12
124
70
15
31.9
1.827
Michaud Chailly A1-320-80...
A1-320-80-1
80
20
164
80
20
57.4
3.196
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-570 - Crémaillère en inox module 1.0 à 3.0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-280 - Roue cylindrique droite en inox - Module 1,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-282 - Roues dentée intérieurement en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-580 - Crémaillère ronde en inox - Module 1 à 4
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-26 - Roue cylindrique droite en acier - Module 0,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-310 - Roue cylindrique droite en inox - Module 1,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Modèle A1-45 - Cliquet pour roue à rochet
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-44 - Roue à rochet
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.05.2024
Modèle B2-CPM - Crémaillère à pas métrique rectangulaire à denture droite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-57 - Crémaillère en acier- Module 0.5 à 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-71 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 40 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성