피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MAGA - Magnets-Circle Type
SAMLO
magnets_small_components_o_rings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/magnets_small_components_o_rings/maga.prj},{NB=MAGA-D6-T6},{TYPECODE=MAGA},{D=6},{T=6},{AF=11.76},{SMFD=4400~4600},{CATALOG=maga.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
AF
Attraction Force
[N]
SMFD
Surface Magnetic Flux Density
[Gauss(G)]
MAGA-D2-T2
MAGA
2
2
0.59
2400~2600
MAGA-D2-T3
MAGA
2
3
0.69
3100~3300
MAGA-D2-T5
MAGA
2
5
0.78
3100~3300
MAGA-D3-T2
MAGA
3
2
1.57
3100~3300
MAGA-D3-T3
MAGA
3
3
1.96
3300~3500
MAGA-D3-T4
MAGA
3
4
2.25
3400~3600
MAGA-D3-T5
MAGA
3
5
2.35
3500~3700
MAGA-D4-T2
MAGA
4
2
2.84
3100~3300
MAGA-D4-T3
MAGA
4
3
3.82
3600~3800
MAGA-D4-T4
MAGA
4
4
4.31
3800~4000
MAGA-D4-T5
MAGA
4
5
4.70
4000~4200
MAGA-D5-T2
MAGA
5
2
3.92
3000~3200
MAGA-D5-T3
MAGA
5
3
5.78
3800~4000
MAGA-D5-T4
MAGA
5
4
6.86
4000~4200
MAGA-D5-T5
MAGA
5
5
7.64
4300~4500
MAGA-D5-T6
MAGA
5
6
8.13
4300~4500
MAGA-D5-T10
MAGA
5
10
9.80
4800~5000
MAGA-D6-T2
MAGA
6
2
5.00
2900~3100
MAGA-D6-T3
MAGA
6
3
7.64
3700~3900
MAGA-D6-T4
MAGA
6
4
9.60
3900~4100
MAGA-D6-T5
MAGA
6
5
10.88
4300~4500
MAGA-D6-T6
MAGA
6
6
11.76
4400~4600
MAGA-D6-T10
MAGA
6
10
11.84
4800~5000
MAGA-D8-T2
MAGA
8
2
6.66
2400~2600
MAGA-D8-T3
MAGA
8
3
10.78
3200~3400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAg-62 - Magnet - Cylindrical
Reid Supply
22.02.2022
09067 - Magnets deep pot SmCo
norelem
30.05.2024
Reference 62201 - Hexagon socket head cap screw - DIN 912 - Stainless steel...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
MAG-100 - Magnet - Cylindrical
Essentra Components
17.07.2014
09068 - Magnets deep pot with internal thread NdFeB
norelem
30.05.2024
MAGW - Magnets with Holders-Hex Socket Head Type
SAMLO
24.03.2023
PAMA - Precision Locating Pins-Straight Tapered Type
SAMLO
28.02.2023
MAG-208 - Magnet - Cylindrical
Reid Supply
22.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성