您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
MAGW - 带座磁铁-外螺纹调整型
上隆SAMLO
小零件·磁铁·密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/magnets_small_components_o_rings/magw.prj},{NB=MAGW-M10-L15},{TYPECODE=MAGW},{MHM=Steel},{MHST=Nickel plating},{MM=Neodymium magnet},{MST=Nickel plating},{HRT=80℃},{M=M10},{L=15},{A=6},{B=5.2},{C=3},{W=5},{AF=16.7},{SMFD=2700~3200},{CATALOG=magw.jpg},{MX=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
MHM
磁铁座材质
ⁿ/ₐ
MHST
磁铁座表面处理
ⁿ/ₐ
MM
磁铁材质
ⁿ/ₐ
MST
磁铁表面处理
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
AF
吸引力
[N]
SMFD
表面磁场密度
[Gauss(G)]
MAGW-M6-L15
MAGW
钢
镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
M6
15
4
5.2
3
3
3.9
1700~2200
MAGW-M8-L15
MAGW
钢
镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
M8
15
5
5.2
3
4
7.8
2900~3400
MAGW-M10-L15
MAGW
钢
镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
M10
15
6
5.2
3
5
16.7
2700~3200
MAGW-M12-L20
MAGW
钢
镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
M12
20
7
8.0
3
6
32.3
2500~3000
MAGW-M16-L20
MAGW
钢
镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
M16
20
10
8.2
3
8
60.8
2700~3200
MAGW-M20-L25
MAGW
钢
镀镍
钕磁铁
镀镍
80℃
M20
25
13
8.0
4
10
123.5
2900~3400
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAGC - 磁铁-圆形沉孔型
上隆SAMLO
24.03.2023
PAMA - 精密定位销-直杆锥头型
上隆SAMLO
28.02.2023
PAMJ - 精密定位销-小头球面型
上隆SAMLO
15.01.2024
PAMG - 精密定位销-大头球面型
上隆SAMLO
15.01.2024
TWF18 - 拖链-内高18半封闭内侧打开型
上隆SAMLO
26.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表