피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LMFP AUU - Flanged linear motion ball
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Pilot Round Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/pilot_round_flanged_type/lmfp_auu.prj},{NB=LMFP6AUU},{MODEL=LMFP6AUU},{BALLS=4},{WEIGHT=24.00},{DR=6},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=19},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{I=5},{D1=28.0},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=21},{CO=27},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
FLRNGE
[mm]
H
FLRNGE
[mm]
PCD
FLRNGE
[mm]
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMFP6AUU
LMFP6AUU
4
24.00
6
0 -0.009
12
0 -0.013
19
0 -0.30
5
28.0
5
20
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP8AUU
LMFP8AUU
4
32.00
8
0 -0.009
15
0 -0.013
24
0 -0.30
5
32.0
5
24
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
28
40
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP10AUU
LMFP10AUU
4
72.00
10
0 -0.009
19
0 -0.016
29
0 -0.30
6
40.0
6
29
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP12AUU
LMFP12AUU
4
76.00
12
0 -0.009
21
0 -0.016
30
0 -0.20
6
42.0
6
32
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP13AUU
LMFP13AUU
4
88.00
13
0 -0.009
23
0 -0.016
32
0 -0.20
6
43.0
6
33
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP16AUU
LMFP16AUU
5
120.00
16
0 -0.009
28
0 -0.016
37
0 -0.20
6
48.0
6
38
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
79
120
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP20AUU
LMFP20AUU
5
180.00
20
0 -0.010
32
0 -0.019
42
0 -0.20
8
54.0
8
43
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
90
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP25AUU
LMFP25AUU
6
340.00
25
0 -0.010
40
0 -0.019
59
0 -0.30
8
62.0
8
51
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP30AUU
LMFP30AUU
6
470.00
30
0 -0.010
45
0 -0.019
64
0 -0.30
10
74.0
10
60
6.6
11.0
6.1
0.015
0.015
160
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP35AUU
LMFP35AUU
6
650.00
35
0 -0.012
52
0 -0.022
70
0 -0.30
10
82.0
10
67
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
170
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP40AUU
LMFP40AUU
6
1060.00
40
0 -0.012
60
0 -0.022
80
0 -0.30
13
96.0
13
78
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP50AUU
LMFP50AUU
6
2200.00
50
0 -0.012
80
0 -0.022
100
0 -0.30
13
116.0
13
98
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMFP60AUU
LMFP60AUU
6
3000.00
60
0 -0.015
90
0 -0.025
110
0 -0.30
18
134.0
18
112
11.0
17.5
10.8
0.025
0.025
480
1020
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless Nickel Platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성