LMFP AUU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
直线法兰轴承系列
导向圆法兰型
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/flanged_linear_motion_ball/pilot_round_flanged_type/lmfp_auu.prj},{NB=LMFP6AUU},{MODEL=LMFP6AUU},{BALLS=4},{WEIGHT=24.00},{DR=6},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=19},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{I=5},{D1=28.0},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=21},{CO=27},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=Electroless Nickel Plating},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径
[mm]
DRTOLERANCE
内径
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LTOLERANCE
长度
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
法兰
[mm]
H
法兰
[mm]
PCD
法兰
[mm]
DD1
联接孔
[mm]
DD2
联接孔
[mm]
HH
联接孔h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
径向 跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMFP6AUU
LMFP6AUU
4
24.00
6
0 -0.009
12
0 -0.013
19
0 -0.30
5
28.0
5
20
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP8AUU
LMFP8AUU
4
32.00
8
0 -0.009
15
0 -0.013
24
0 -0.30
5
32.0
5
24
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
28
40
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP10AUU
LMFP10AUU
4
72.00
10
0 -0.009
19
0 -0.016
29
0 -0.30
6
40.0
6
29
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP12AUU
LMFP12AUU
4
76.00
12
0 -0.009
21
0 -0.016
30
0 -0.20
6
42.0
6
32
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP13AUU
LMFP13AUU
4
88.00
13
0 -0.009
23
0 -0.016
32
0 -0.20
6
43.0
6
33
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP16AUU
LMFP16AUU
5
120.00
16
0 -0.009
28
0 -0.016
37
0 -0.20
6
48.0
6
38
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
79
120
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP20AUU
LMFP20AUU
5
180.00
20
0 -0.010
32
0 -0.019
42
0 -0.20
8
54.0
8
43
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
90
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP25AUU
LMFP25AUU
6
340.00
25
0 -0.010
40
0 -0.019
59
0 -0.30
8
62.0
8
51
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP30AUU
LMFP30AUU
6
470.00
30
0 -0.010
45
0 -0.019
64
0 -0.30
10
74.0
10
60
6.6
11.0
6.1
0.015
0.015
160
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP35AUU
LMFP35AUU
6
650.00
35
0 -0.012
52
0 -0.022
70
0 -0.30
10
82.0
10
67
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
170
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP40AUU
LMFP40AUU
6
1060.00
40
0 -0.012
60
0 -0.022
80
0 -0.30
13
96.0
13
78
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP50AUU
LMFP50AUU
6
2200.00
50
0 -0.012
80
0 -0.022
100
0 -0.30
13
116.0
13
98
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMFP60AUU
LMFP60AUU
6
3000.00
60
0 -0.015
90
0 -0.025
110
0 -0.30
18
134.0
18
112
11.0
17.5
10.8
0.025
0.025
480
1020
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
无电解镀镍
Gcr15
61~66
树脂
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表