피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 343.3 A - Levelling feet, Type A without rubber underlay
Elesa+Ganter
Levelling elements
GN 343.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/gn343_3/gn343_3_a.prj},{NB=Gelenkfuss GN 343.3-40-M10-A (0)},{PARTNUMBER=GN 343.3-40-M10-A},{FORM=A},{D1=40},{D2=M10},{ND=10.000},{KD=8.376},{L2=25.5},{L3=6.0},{SW=15},{T=10.5},{SB=10},{WINKEL=0},{WINKELX=-!5° bis 15°},{D3=32.000},{D4=15.000},{D5=15.500},{D6=20.000},{D7=21.500},{L4=12.000},{L5=18.100},{L6=10.500},{F=0.500},{WEIGHT=0.0260},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
T
min
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot GN 343.3-2...
GN 343.3-25-M6-A
25
M6
18.5
4.0
12
9.0
5
0.0140
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-2...
GN 343.3-25-M8-A
25
M8
18.5
4.0
12
9.0
5
0.0130
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-3...
GN 343.3-32-M8-A
32
M8
22.5
5.0
12
9.0
7
0.0150
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-3...
GN 343.3-32-M10-A
32
M10
22.5
5.0
15
10.5
7
0.0215
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-4...
GN 343.3-40-M10-A
40
M10
25.5
6.0
15
10.5
10
0.0260
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-4...
GN 343.3-40-M12-A
40
M12
25.5
6.0
17
11.5
10
0.0330
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-5...
GN 343.3-50-M10-A
50
M10
27.5
7.0
15
10.5
10
0.0340
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-5...
GN 343.3-50-M12-A
50
M12
27.5
7.0
17
11.5
10
0.0390
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-6...
GN 343.3-60-M12-A
60
M12
35.5
8.5
17
11.5
14
0.0520
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-6...
GN 343.3-60-M16-A
60
M16
35.5
8.5
24
16.0
14
0.0790
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LX - Levelling elements
Elesa+Ganter
28.03.2024
VTT.P - Three-lobe handwheel
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 343.3 G - Levelling feet, Type G with rubber underlay
Elesa+Ganter
28.03.2024
VTT.p-CLEAN - Three-lobe handwheel
Elesa+Ganter
28.03.2024
NDX.Q - Square end-caps
Elesa+Ganter
28.03.2024
LV.A - Levelling elements
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN6335.4 - Hand knobs, Type SG, Cast iron, with threaded stud steel
Berger Tools
26.04.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
GN344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type B, with nu...
Berger Tools
22.05.2023
VCT.p - Lobe knobs
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 580 - Ring bolts
Fabory
13.02.2023
GN 343.3 A - Levelling feet, Type A without rubber underlay
Ganter
12.04.2024
GN344.2 - ESD-Levelling feet in electrically conductive ESD-plastic (antist...
Berger Tools
22.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성