피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
EKN - Miniature GERWAH® Bellows coupling set screw - Torque: 0.1 to 10Nm. Simplified drawing
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Bellows GERWAH couplings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/gerwah/ekn.prj},{NB=hpc_EKN18-25 3/3},{D1=3},{D2=3},{CLAV1=S},{CLAV2=S},{RAD=0.10},{AXI=0.25},{RT=750},{J=7.5},{CSV=150},{MAS=12},{AS=Ø6},{A=20},{C=8},{L=25},{G=2xM4},{E=3.0},{CN=1.8},{D1X=3,4,5,6,7,8,9,10},{D2X=3,4,5,6,7,8,9,10},{T=1.500},{S=2.000},{DN=4},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{CLAVX='S','Sans','A','Avec'},{CLAVX1='S','Sans'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
RAD
max. parallel offset
[mm]
AXI
Max. axial play
[mm]
RT
Torsionnal stiffness
[Nm/rad]
J
Moment of inertia
[g cm²]
CSV
Tightening torque
[Ncm]
MAS
Weight
[g]
AS
Standard bore (H7)
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
C
[mm]
L
L±0.1
[mm]
G
(DIN 912)
[mm]
E
[mm]
CN
Nominal torque
[Nm]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - EKN5-20 3/3
EKN5-20 3/3
0.10
0.20
250
2.0
50
5
Ø6
15
6
20
M3
2.0
0.5
Simplified view
HPC - EKN5-23 3/3
EKN5-23 3/3
0.15
0.30
190
2.0
50
6
Ø6
15
6
23
M3
2.0
0.5
Simplified view
HPC - EKN5-26 3/3
EKN5-26 3/3
0.20
0.40
150
2.0
50
7
Ø6
15
6
26
M3
2.0
0.5
Simplified view
HPC - EKN11-21 3/3
EKN11-21 3/3
0.10
0.20
500
2.0
50
6
Ø6
15
6
21
M3
2.0
1.1
Simplified view
HPC - EKN11-25 3/3
EKN11-25 3/3
0.15
0.30
380
2.3
50
7
Ø6
15
6
25
M3
2.0
1.1
Simplified view
HPC - EKN11-28 3/3
EKN11-28 3/3
0.20
0.40
300
2.6
50
8
Ø6
15
6
28
M3
2.0
1.1
Simplified view
HPC - EKN18-25 3/3
EKN18-25 3/3
0.10
0.25
750
7.5
150
12
Ø6
20
8
25
2xM4
3.0
1.8
Simplified view
HPC - EKN18-30 3/3
EKN18-30 3/3
0.15
0.40
700
8.0
150
14
Ø6
20
8
30
2xM4
3.0
1.8
Simplified view
HPC - EKN24-27 3/3
EKN24-27 3/3
0.10
0.30
1500
14.0
50
16
Ø10
25
8
27
2xM3
2.2
2.4
Simplified view
HPC - EKN24-33 3/3
EKN24-33 3/3
0.20
0.40
1300
16.0
50
18
Ø10
25
8
33
2xM3
2.2
2.4
Simplified view
HPC - EKN24-37 3/3
EKN24-37 3/3
0.25
0.50
1000
17.0
50
20
Ø10
25
8
37
2xM3
2.2
2.4
Simplified view
HPC - EKN55-39 6/6
EKN55-39 6/6
0.10
0.30
6500
68.0
300
48
Ø10
32
12
39
2xM6
4.0
5.5
Simplified view
HPC - EKN55-48 6/6
EKN55-48 6/6
0.20
0.50
4000
73.0
300
52
Ø10
32
12
48
2xM6
4.0
5.5
Simplified view
HPC - EKN120-44 6/6
EKN120-44 6/6
0.15
0.40
8100
200.0
300
48
Ø10
40
12
44
2xM6
4.0
12.0
Simplified view
HPC - EKN120-54 6/6
EKN120-54 6/6
0.25
0.50
6700
220.0
300
58
Ø10
40
12
54
2xM6
4.0
12.0
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DKN - Miniature GERWAH® Bellows coupling clamp fixing - Torque: 0.4 to 10Nm...
HPC
03.08.2023
BS2 - Panamech Multi-Beam set screw - aluminium - Torque: 0.2 to 40Nm
HPC
03.08.2023
BC2 - Panamech Multi-Beam clamp fixing - aluminium - Torque: 0.5 to 40Nm
HPC
03.08.2023
MFBc - Bellows coupling - clamp fixing - Torque: 0.3 to 2Nm
HPC
02.08.2023
EKGS - Backlash free coupling - servo insert coupling - torque range : 0.5 ...
HPC
03.08.2023
AKN - GERWAH® Bellows coupling clamp fixing - Torque: 18 to 150Nm. Simplifi...
HPC
03.08.2023
MFBS - Bellows coupling - set screw - Stainless steel - Torque: 0.5 to 3Nm
HPC
02.08.2023
WK-FS - helical beam coupling
Walther Flender
15.05.2023
B3PAN - Panamech Multi-Beam clamp fixing - Stainless steel - Torque: 0.5 to...
HPC
03.08.2023
BC3 - Panamech Multi-Beam clamp fixing - Stainless steel - Torque: 0.75 to ...
HPC
03.08.2023
BS3 - Panamech Multi-Beam - Stainless steel - Couple: 0,22 à 73Nm
HPC
03.08.2023
BG - Oldham coupling -set screw - Torque: 0.06 to 44Nm
HPC
03.08.2023
MFBSc - Bellows coupling -clamp fixing - Stainless steel - Torque: 0.5 to ...
HPC
02.08.2023
AKD - GERWAH® Bellows coupling -clamp fixing - Torque: 18 to 500Nm. Simpli...
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성