Thermocouple (T/C) distributor tube heaters - Hot runner molding system
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
HOT RUNNER SYSTEMS
HOT RUNNER COMPONENTS
INTERNALLY HEATED PROBES AND ACCESSORIES
COOL ONE COMPONENTS, AUTOFIXED INTEGRAL HEATER
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/hot_runner_systems/hot_runner_components/internally_heated_probes_and_accessories/cool_one_caih/hot_runner_molding_system_thermocouple.prj},{NB=HCTC-05-10},{CN=HCTC-05-10},{DIA=0.625},{AMPS=10 AMP},{L=10},{W=1300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DIA
DIA.
[인치]
AMPS
(AMPS)
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
W
Watts
[인치]
HCTC-04-4
HCTC-04-4
0.500
10 AMP
4
380
HCTC-04-5
HCTC-04-5
0.500
10 AMP
5
500
HCTC-04-6
HCTC-04-6
0.500
10 AMP
6
600
HCTC-04-7
HCTC-04-7
0.500
10 AMP
7
700
HCTC-04-8
HCTC-04-8
0.500
10 AMP
8
820
HCTC-04-9
HCTC-04-9
0.500
10 AMP
9
920
HCTC-04-10
HCTC-04-10
0.500
10 AMP
10
1030
HCTC-04-11
HCTC-04-11
0.500
10 AMP
11
1140
HCTC-04-12
HCTC-04-12
0.500
10 AMP
12
1250
HCTC-04-13
HCTC-04-13
0.500
10 AMP
13
1350
HCTC-04-14
HCTC-04-14
0.500
10 AMP
14
1460
HCTC-04-15
HCTC-04-15
0.500
10 AMP
15
1570
HCTC-04-16
HCTC-04-16
0.500
10 AMP
16
1680
HCTC-04-17
HCTC-04-17
0.500
10 AMP
17
1780
HCTC-04-18
HCTC-04-18
0.500
10 AMP
18
1900
HCTC-04-19
HCTC-04-19
0.500
10 AMP
19
2010
HCTC-04-20
HCTC-04-20
0.500
10 AMP
20
2110
HCTC-04-21
HCTC-04-21
0.500
10 AMP
21
2220
HCTC-04-22
HCTC-04-22
0.500
10 AMP
22
2330
HCTC-04-23
HCTC-04-23
0.500
10 AMP
23
2400
HCTC-04-24
HCTC-04-24
0.500
10 AMP
24
2400
HCTC-04-25
HCTC-04-25
0.500
10 AMP
25
2400
HCTC-04-26
HCTC-04-26
0.500
10 AMP
26
2400
HCTC-04-27
HCTC-04-27
0.500
10 AMP
27
2400
HCTC-04-28
HCTC-04-28
0.500
10 AMP
28
2400
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hotwork Ejector Pins - Straight Type
D-M-E
22.05.2024
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
10.12.2019
TLU T-Style Laminated Inserts - Quick Change Companion Inserts
D-M-E
22.05.2024
Core Pins - Top Quality Hotwork Die Steel - Two Hardness Ranges
D-M-E
22.05.2024
MBA 0808 - D-M-E MoldBasics Series Mold Bases 7.875 x 7.875
D-M-E
22.05.2024
Brass Pressure Plugs
D-M-E
22.05.2024
Mold and die springs Blue IN - Medium duty (color coded blue)
D-M-E
22.05.2024
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard B-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
24.07.2023
Ejector Sleeves - Conventional and Nitrided I.D.
D-M-E
22.05.2024
Hotwork Ejector Pins Shoulder Type - Shoulder Type
D-M-E
22.05.2024
SSU Standard Solid Inserts - Quick Change Companion Inserts
D-M-E
22.05.2024
14 7/8 x 17 7/8 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 14 7/8 x 17 7/8
D-M-E
10.12.2019
UF Quick-Change U-Style Frame - MUD Quick-Change Systems
D-M-E
08.08.2017
Thermocouple (T/C) probe heaters - Hot runner molding system
D-M-E
09.05.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성