피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAM01 HAL56 - Round rim / corrugated round rim hand wheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/ham01_hal56.prj},{NB=HAM01-D300},{CODE=HAM01},{TYPE=zhuandongshuobingxingyuanlunyuanshuolun},{ANN=jianchaokongxing},{CPM=S45C},{LSUR=-},{HBM=PF},{HWF=---},{HTM=PF},{BSUR=-},{D=300},{DD=25},{L=100},{L1=101},{H=58},{HH=29},{HH1=28},{D1=69.0},{F=28.3},{S=8},{M=0},{W=0},{WEI=1.46},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ANN
Stepped / male threaded
ⁿ/ₐ
CPM
Coupling part material
ⁿ/ₐ
LSUR
Coupling surface treatment
ⁿ/ₐ
HBM
Handwheel body material
ⁿ/ₐ
HWF
Hand wheel body surface treatment
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
BSUR
Grip color
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
Handle ??¡§¡§ Seven Star Handle
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAM01-D100
HAM01
Rotary handle type / roun...
Keyway hole type
S45C
-
PF
---
PF
-
100
12
50
36
27
17
18
34.0
13.8
4
0
0
0.18
HAM01-D125
HAM01
Rotary handle type / roun...
Keyway hole type
S45C
-
PF
---
PF
-
125
12
60
47
29
20
18
36.0
13.8
4
0
0
0.25
HAM01-D160
HAM01
Rotary handle type / roun...
Keyway hole type
S45C
-
PF
---
PF
-
160
16
80
62
38
22
20
40.0
18.3
5
0
0
0.4
HAM01-D200
HAM01
Rotary handle type / roun...
Keyway hole type
S45C
-
PF
---
PF
-
200
18
80
80
46
25
25
50.0
20.8
6
0
0
0.76
HAM01-D250
HAM01
Rotary handle type / roun...
Keyway hole type
S45C
-
PF
---
PF
-
250
25
80
101
51
28
28
56.0
28.3
8
0
0
1.11
HAM01-D300
HAM01
Rotary handle type / roun...
Keyway hole type
S45C
-
PF
---
PF
-
300
25
100
101
58
29
28
69.0
28.3
8
0
0
1.46
HAL51-D160
HAL51
Rotary handle type / roun...
Keyway hole type
ADC
-
ADC
Spray black matte
PA
-
160
16
80
70
36
19
25
45.0
18.3
5
0
0
0.5
HAL51-D203
HAL51
Rotary handle type / roun...
Keyway hole type
ADC
-
ADC
Spray black matte
PA
-
203
16
80
92
42
22
27
55.5
18.3
5
0
0
0.8
HAL53-D160
HAL53
Rotary handle type / roun...
Screw locking type
ADC
-
ADC
Spray black matte
PA
-
160
16
80
70
36
19
25
45.0
0.0
0
6
0
0.5
HAL53-D203
HAL53
Rotary handle type / roun...
Screw locking type
ADC
-
ADC
Spray black matte
PA
-
203
16
80
92
42
22
27
55.5
0.0
0
6
0
0.8
HAL56-D160
HAL56
Rotary handle type / roun...
Square hole type
ADC
-
ADC
Spray black matte
PA
-
160
16
80
70
36
19
25
45.0
0.0
0
0
14
0.5
HAL56-D203
HAL56
Rotary handle type / roun...
Square hole type
ADC
-
ADC
Spray black matte
PA
-
203
16
80
92
42
22
27
55.5
0.0
0
0
17
0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAL41 - Handwheel¡¤round rim handwheel¡¤rotating handle type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAN63_66 - Handwheel ¡¤ Foldable Straight Spoke Round Rim Hand Wheel ¡¤ Han...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
VAW21 - Open And Closed Energy Chains
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAM12_18 - Handwheel¡¤Rotary Handle Type¡¤Aluminum Alloy Double-Strip Handw...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHC02_17 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw For Screw Support Assembly
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAL83_87 - Handwheel¡¤Straight Spoke Round Rim Handwheel¡¤No Opening Type¡¤...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAM31 - Handwheel¡¤back corrugated hand wheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHY02_36 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw¡¤One End One Step And One End T...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAL89 - Handwheel¡¤Straight Spoke Round Rim Handwheel¡¤No Opening Type¡¤Rot...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
YSWC - Rectangular spring - ultra light load spring (Purple)
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAL01 - Handwheel¡¤fixed handle / rotating handle type¡¤round wheel edge ha...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BLC01_13 - Flat key·Ordinary Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LHF01 - 30-Degree Trapezoidal Lead Screw Support Assembly ¡¤ Fixed Side
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
LCW49_LCY49 - Rolled ball screw shaft diameter 28/32 * lead 6/10/32
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성