피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HAJ41 51 - Handle ball
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/haj41_51.prj},{NB=HAJ41-M16-D50-E},{CODE=HAJ41},{TYPE=shuobingqouAxing},{HTM=PF},{INSM=---},{M=16},{D=50},{HOC=E},{H=46},{HH=30},{WEI=0.05},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
INSM
Insert material
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAJ41-M5-D16-E
HAJ41
Handle ball type A
PF
---
5
16
15
10
0.01
HAJ41-M6-D20-E
HAJ41
Handle ball type A
PF
---
6
20
18
12
0.01
HAJ41-M6-D25-E
HAJ41
Handle ball type A
PF
---
6
25
23
12
0.01
HAJ41-M8-D30-E
HAJ41
Handle ball type A
PF
---
8
30
28
16
0.02
HAJ41-M10-D32-E
HAJ41
Handle ball type A
PF
---
10
32
29
20
0.02
HAJ41-M10-D35-E
HAJ41
Handle ball type A
PF
---
10
35
32
20
0.03
HAJ41-M12-D40-E
HAJ41
Handle ball type A
PF
---
12
40
37
25
0.04
HAJ41-M16-D50-E
HAJ41
Handle ball type A
PF
---
16
50
46
30
0.05
HAJ51-M5-D16-E
HAJ51
Handle ball type B
PF
brass
5
16
15
10
0.01
HAJ51-M6-D20-E
HAJ51
Handle ball type B
PF
brass
6
20
18
12
0.01
HAJ51-M6-D25-E
HAJ51
Handle ball type B
PF
brass
6
25
23
12
0.01
HAJ51-M8-D30-E
HAJ51
Handle ball type B
PF
brass
8
30
28
16
0.02
HAJ51-M10-D32-E
HAJ51
Handle ball type B
PF
brass
10
32
29
20
0.03
HAJ51-M10-D35-E
HAJ51
Handle ball type B
PF
brass
10
35
32
20
0.03
HAJ51-M12-D40-E
HAJ51
Handle ball type B
PF
brass
12
40
37
25
0.05
HAJ51-M16-D50-E
HAJ51
Handle ball type B
PF
brass
16
50
46
30
0.07
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HAF73_75 - Handle ¡¤Economic Round Rod Type/Round Straight Rod Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAQ01_07 - Handle ¡¤ Mushroom Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAJ42_56 - Ball Knob
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
XTK01_21 - O-ring International Series
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBC11_12B - Wing Nut ¡¤ Carbon Steel/Stainless Steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BLS65_73 - Magnet
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAC06 - Handle ¡¤ Fixed Type ¡¤ Ball Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EAP01_73 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ T5 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EBJ01_53 - High torque arc tooth synchronous wheel ??¨¨ S5M type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAT01_06 - Handle Four Corner Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBP51_52 - Retaining ring for C-shaped hole GB spring steel/stainless steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TBP31_32 - Retaining Ring For C-Type Shaft,Gb,Spring Steel/Stainless Steel
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
HAE37_47 - Handle, Curved Handle, Rotary Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TAY01_22B - Hexagon Socket Head Cap Screws, Flat Head/Point/Socket Head
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성