HAJ41 51 - 手柄球
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J1-把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j1/haj41_51.prj},{NB=HAJ41-M16-D50-E},{CODE=HAJ41},{TYPE=shuobingqouAxing},{HTM=PF},{INSM=---},{M=16},{D=50},{HOC=E},{H=46},{HH=30},{WEI=0.05},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HTM
握柄部材质
ⁿ/ₐ
INSM
嵌件材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAJ41-M5-D16-E
HAJ41
手柄球A型
PF
---
5
16
15
10
0.01
HAJ41-M6-D20-E
HAJ41
手柄球A型
PF
---
6
20
18
12
0.01
HAJ41-M6-D25-E
HAJ41
手柄球A型
PF
---
6
25
23
12
0.01
HAJ41-M8-D30-E
HAJ41
手柄球A型
PF
---
8
30
28
16
0.02
HAJ41-M10-D32-E
HAJ41
手柄球A型
PF
---
10
32
29
20
0.02
HAJ41-M10-D35-E
HAJ41
手柄球A型
PF
---
10
35
32
20
0.03
HAJ41-M12-D40-E
HAJ41
手柄球A型
PF
---
12
40
37
25
0.04
HAJ41-M16-D50-E
HAJ41
手柄球A型
PF
---
16
50
46
30
0.05
HAJ51-M5-D16-E
HAJ51
手柄球B型
PF
黄铜
5
16
15
10
0.01
HAJ51-M6-D20-E
HAJ51
手柄球B型
PF
黄铜
6
20
18
12
0.01
HAJ51-M6-D25-E
HAJ51
手柄球B型
PF
黄铜
6
25
23
12
0.01
HAJ51-M8-D30-E
HAJ51
手柄球B型
PF
黄铜
8
30
28
16
0.02
HAJ51-M10-D32-E
HAJ51
手柄球B型
PF
黄铜
10
32
29
20
0.03
HAJ51-M10-D35-E
HAJ51
手柄球B型
PF
黄铜
10
35
32
20
0.03
HAJ51-M12-D40-E
HAJ51
手柄球B型
PF
黄铜
12
40
37
25
0.05
HAJ51-M16-D50-E
HAJ51
手柄球B型
PF
黄铜
16
50
46
30
0.07
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HAF73_75 - 手柄·经济型圆形直杆型/圆形直杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAQ01_07 - 把手·蘑菇型把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAJ42_56 - 手柄球
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XTK01_21 - O型圈·国际系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBC11_12B - 蝶形螺帽·碳钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLS65_73 - 磁铁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAC06 - 手柄·固定型·球头手柄
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EAP01_73 - 梯形齿同步轮·T5型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EBJ01_53 - 高扭矩圆弧齿同步轮·S5M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAT01_06 - 把手·四角把手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBP51_52 - C型孔用挡圈 国标 弹簧钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBP31_32 - C型轴用挡圈 国标 弹簧钢/不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HAE37_47 - 手柄·曲面摇手柄·转动型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TAY01_22B - 内六角紧定螺钉·平头型/尖头型/凹头型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表