피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 913.2 B - Grub screws, Type B, with pike
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Swing bolts, Shoulder screws, Thrust bolts
GN913.2
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_2/augenschrauben_passchrauben_druckschrauben/gn913_2/gn913_2b.prj},{NB=Gewindestift GN913.2-M8-12-B},{ARTNR=GN913.2-M8-12-B},{PARTNUMBER=GN 913.2-M8-12-B},{NORMNR=GN 913.2},{D1=M8},{NDM=8},{P=1.250},{L1=12},{AUSWAHL=12,16,20,25,32},{D2=6.0},{L2=2.5},{L3=1.0},{R=5.0},{SW=4.0},{L1CTR=12,16,20,25,32},{WEIGHT=0.0030},{CTN=73181542},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread/screw thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
D2
MS-plug
[mm]
L2
MS-plug
[mm]
L3
KU-plug
[mm]
R
Radius
[mm]
SW
width across flat
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gewindestift GN913.2-M5-8...
GN913.2-M5-8-B
M5
8
3.0
1.0
0.5
2.5
2.5
0.0100
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M5-1...
GN913.2-M5-12-B
M5
12
3.0
1.0
0.5
2.5
2.5
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M5-1...
GN913.2-M5-16-B
M5
16
3.0
1.0
0.5
2.5
2.5
0.0010
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M5-2...
GN913.2-M5-20-B
M5
20
3.0
1.0
0.5
2.5
2.5
0.0020
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M6-1...
GN913.2-M6-12-B
M6
12
4.0
1.8
0.8
3.0
3.0
0.0020
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M6-1...
GN913.2-M6-16-B
M6
16
4.0
1.8
0.8
3.0
3.0
0.0030
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M6-2...
GN913.2-M6-20-B
M6
20
4.0
1.8
0.8
3.0
3.0
0.0030
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M6-2...
GN913.2-M6-25-B
M6
25
4.0
1.8
0.8
3.0
3.0
0.0040
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M8-1...
GN913.2-M8-12-B
M8
12
6.0
2.5
1.0
5.0
4.0
0.0030
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M8-1...
GN913.2-M8-16-B
M8
16
6.0
2.5
1.0
5.0
4.0
0.0050
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M8-2...
GN913.2-M8-20-B
M8
20
6.0
2.5
1.0
5.0
4.0
0.0060
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M8-2...
GN913.2-M8-25-B
M8
25
6.0
2.5
1.0
5.0
4.0
0.0070
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M8-3...
GN913.2-M8-32-B
M8
32
6.0
2.5
1.0
5.0
4.0
0.0090
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M10-...
GN913.2-M10-16-B
M10
16
8.0
3.5
1.5
6.0
5.0
0.0070
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M10-...
GN913.2-M10-20-B
M10
20
8.0
3.5
1.5
6.0
5.0
0.0090
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M10-...
GN913.2-M10-25-B
M10
25
8.0
3.5
1.5
6.0
5.0
0.0110
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M10-...
GN913.2-M10-32-B
M10
32
8.0
3.5
1.5
6.0
5.0
0.0150
73181542
YES
Gewindestift GN913.2-M10-...
GN913.2-M10-40-B
M10
40
8.0
3.5
1.5
6.0
5.0
0.0180
73181542
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN913 3 MS - Grub screws Type MS
Berger Tools
02.05.2023
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
GN913.2 A - Grub screws, Type A, with ball point
Berger Tools
02.05.2023
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
GN 6341 A - Washers, Type A with cylindrical bore
Ganter
19.06.2024
GN 632.1 - Grub Screws, Steel, with Ball End for GN 631 Thrust Pads, Inch
JW Winco
02.04.2024
SGPS-BR - Grub Screw Brass Pad
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
DIN 6332-ST-S-IS - Grub Screws DIN 6332 with Thrust Point, Steel
MÄDLER
26.04.2024
B0527 - Grub screws with hex socket and pin DIN EN ISO 4028
Blohm
03.06.2024
07170-11 - Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DES...
norelem
30.05.2024
GN 913 3 KU - Grub screws Type KU
Ganter
19.06.2024
GN 913 3 MS - Grub screws Type MS
Elesa+Ganter
21.06.2024
SGB - Grub Screw Ball Point
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
GS 913 Grub screws - DME - DIN 913-45 H
D-M-E
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성