您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
E-RMBG - 经济型 电动旋转滑台 - 滚珠丝杠型 -
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/e_rmbg_asmtab.prj},{NB=E-RMBG60-A-2},{TYPE=E-RMBG},{NO=60},{DR=A},{CA=2},{PPATH=e_rmbg/e_rmbg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DR
驱动器
ⁿ/ₐ
E-RMBG40-A-2
E-RMBG40-A-2
40
A
E-RMBG60-A-2
E-RMBG60-A-2
60
A
E-RMBG80-A-2
E-RMBG80-A-2
80
A
E-RMBG100-A-2
E-RMBG100-A-2
100
A
E-RMBG120-A-2
E-RMBG120-A-2
120
A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KRB06011C
SURUGA SEIKI CO.,LTD.
04.09.2023
电动机
东方马达株式会社
10.04.2024
E-RMPG - 经济型 电动旋转滑台 - 蜗轮蜗杆型 -
Misumi
21.04.2023
RMPG - 【高精度】自动旋转涡轮式
Misumi
30.06.2021
Positioning system ELT/ELK 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (Spindle driv...
Norgren
21.11.2023
Integrated Rotary Motors - Liberty MDrive®
Novanta IMS
21.03.2022
Pipe 12 mm - HoKa Pipe made of sheets, 12 mm
Funken
02.01.2024
Motorglocke MG
Neff Gewindetriebe
15.03.2024
电动机
东方马达株式会社
10.04.2024
Positioning system ELZI 30, 40, 60 - Belt driven positioning systems
Norgren
21.11.2023
HSXZ Actuator, High Speed X and Z Axis System - Dual Driven Belt Linear Act...
Bimba Products
24.04.2024
XLARGE - X轴滑台-长行程型 (+-60~360mm)-滑块选择型-燕尾槽
Misumi
09.09.2019
20200 - 配备圆导轨的气动龙门模块
norelem
30.05.2024
IX-15N - 导轨内嵌型电动滑台,本体宽幅150mm
VINKO
30.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表