Реклама
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Настройки фильтра

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Funken
    Moulded 90° bend - HoKa Bend with sockets 90°
    HPC
    EBM - Steel U bolt for holding tubes/pipes
    HAWLE
    8530 - Double flanged elbow 90° - Q piece
    Alfa Laval
    Bend 45
    Huelsen
    Elbow, Aluminium acc. to ASME SB209, WP 5083-0, welded, acc. to ASTM B361 - Short Radius
    HAWLE
    4000 - Flange slider, PN 16
    Funken
    Pipe 5 mm - HoKa Pipe made of sheets, 5 mm
    Huelsen
    Pipe, Aluminium acc. to EN 754, EN AW 5083-0, seamless, pressed, drawn, acc. to EN 754
    Misumi
    SNWE, SNWES - Sanitary Pipe Fittings - Double Welds Elbow
    Funken
    Pipe 6 mm - HoKa Pipe made of sheets, 6 mm
    Misumi
    PIPS - Stainless Pipes
    VDL
    3.65 - ADAPTOR UNION
    VDL
    2.35/2.40 - ELBOW 90°
    RK Rose+Krieger
    Steel/stainless steel tubes - Tubes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей