피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CAH-RN - Cylindrical roller bearings, without outer ring and inner ring with double retaining edges, standard type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cah-rn.prj},{NB=CAH-RN208EM},{SC=CAH},{TYPE=No outer ring, inner ring with double blocking edges},{CB=E (Internal reinforcement design) M (Copper cage)},{MT=SUJ2},{BA=GB/T 307.1 Level 0},{CODE1=RN},{CODE2=208EM},{D=40},{D1=70.0},{B=18},{R1=1.1},{CR=39.15},{COR=38.7},{ES=7990},{ESO=9350},{DB=46.5},{DBB=72},{DDB=73.50},{RA=1.0},{WEIGHT=0.38},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
CB
code-behind
ⁿ/ₐ
MT
material(bearing)
ⁿ/ₐ
BA
Bearing accuracy
ⁿ/ₐ
BM
Bearing model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
R1
r1(min)
[mm]
CR
Basic rated load Cr (dynamic)
[KN]
COR
Basic rated load Cor (static)
[KN]
ES
Extreme speed grease lubrication
[r/min]
ESO
Extreme speed oil lubrication
[r/min]
DB
db(min)
[mm]
DBB
Db(min)
[mm]
DDB
Db(max)
[mm]
RA
ra(max)
[mm]
WEIGHT
weight
[kg]
CAH-RN204EM
CAH-RN204EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN204EM
20
40.0
14
1.0
23.13
20.34
12750
15300
25.0
42
43.00
1.0
0.12
CAH-RN304EM
CAH-RN304EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN304EM
20
44.5
15
1.1
28.35
24.21
11050
12750
26.5
46
48.00
1.0
0.18
CAH-RN205EM
CAH-RN205EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN205EM
25
45.0
15
1.0
26.37
24.93
11050
12750
30.0
46
48.00
1.0
0.15
CAH-RN305EM
CAH-RN305EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN305EM
25
53.0
17
1.1
37.35
33.75
9350
11050
31.5
50
55.50
1.0
0.28
CAH-RN206EM
CAH-RN206EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN206EM
30
53.5
16
1.0
35.10
33.75
9350
11050
35.0
56
58.00
1.0
0.23
CAH-RN306EM
CAH-RN306EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN306EM
30
62.0
19
1.1
47.70
45
7905
9350
36.5
64
65.50
1.0
0.4
CAH-RN207EM
CAH-RN207EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN207EM
35
61.8
17
1.1
45.45
45
8075
9350
41.5
64
68.00
1.0
0.33
CAH-RN307EM
CAH-RN307EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN307EM
35
68.2
21
1.5
63.90
63.9
6885
8160
43.0
70
73.50
1.5
0.55
CAH-RN208EM
CAH-RN208EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN208EM
40
70.0
18
1.1
39.15
38.7
7990
9350
46.5
72
73.50
1.0
0.38
CAH-RN308EM
CAH-RN308EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN308EM
40
77.5
23
1.5
52.65
51.3
6800
7990
48.0
80
82.00
1.5
0.66
CAH-RN209EM
CAH-RN209EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN209EM
45
75.0
19
1.1
41.40
42.3
7140
8415
51.5
77
78.50
1.0
0.43
CAH-RN309EM
CAH-RN309EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN309EM
45
96.5
25
1.5
66.60
63.9
6120
7140
53.0
89
92.00
1.5
0.88
CAH-RN210EM
CAH-RN210EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN210EM
50
80.4
20
1.1
43.20
45.9
6460
7650
56.5
83
83.50
1.0
0.47
CAH-RN310EM
CAH-RN310EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN310EM
50
95.0
27
2.0
78.30
77.4
5525
6545
59.0
98
101.00
2.0
1.14
CAH-RN211EM
CAH-RN211EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN211EM
55
88.5
21
1.5
52.20
56.25
5865
6970
63.0
91
93.50
1.5
0.64
CAH-RN311EM
CAH-RN311EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN311EM
55
104.5
29
2.0
99.90
99.9
5015
5950
64.0
107
111.00
2.0
1.45
CAH-RN212EM
CAH-RN212EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN212EM
60
97.5
22
1.5
61.65
67.5
5440
6460
68.0
100
102.00
1.5
0.82
CAH-RN312EM
CAH-RN312EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN312EM
60
113.0
31
2.1
111.60
113.4
4675
5525
71.0
116
119.00
2.0
1.8
CAH-RN313EM
CAH-RN313EM
CAH
No outer ring, inner ring...
E (Internal reinforcement...
SUJ2
GB/T 307.1 Level 0
RN313EM
65
121.5
33
2.1
121.50
125.1
4335
5100
76.0
125
129.00
2.0
2.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CAH-N - Cylindrical roller bearings with double outer ring edges/no outer r...
HEFA
01.06.2024
BCHA/BCHB/BCHC - Cylindrical Roller Bearings
SAMLO
27.06.2023
SKF®-ZYLINDERROLG-1R-NU-NJ - Cylindrical Roller Bearings SKF
MÄDLER
26.04.2024
BBV06 - Cylindrical roller bearing/No outer ring, inner ring double rib/Sta...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
gb_t_283_94_nu.prj - Rolling bearings - Cylindrical roller ball bearings - ...
Chinese Manufacturers
29.11.2022
cah - Cylindrical roller bearings, inner ring without retaining edge/inner ...
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성