CAH-RN - 圆柱滚子轴承·无外圈·内圈双挡边·标准型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cah-rn.prj},{NB=CAH-RN208EM},{SC=CAH},{TYPE=No outer ring, inner ring with double blocking edges},{CB=E (Internal reinforcement design) M (Copper cage)},{MT=SUJ2},{BA=GB/T 307.1 Level 0},{CODE1=RN},{CODE2=208EM},{D=40},{D1=70.0},{B=18},{R1=1.1},{CR=39.15},{COR=38.7},{ES=7990},{ESO=9350},{DB=46.5},{DBB=72},{DDB=73.50},{RA=1.0},{WEIGHT=0.38},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CB
后置代码
ⁿ/ₐ
MT
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
BA
轴承精度
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
R1
r1(min)
[mm]
CR
基本额定载荷Cr(动)
[KN]
COR
基本额定载荷Cor(静)
[KN]
ES
极限转速(脂润滑)
[r/min]
ESO
极限转速(油润滑)
[r/min]
DB
db(min)
[mm]
DBB
Db(min)
[mm]
DDB
Db(max)
[mm]
RA
ra(max)
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
CAH-RN204EM
CAH-RN204EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN204EM
20
40.0
14
1.0
23.13
20.34
12750
15300
25.0
42
43.00
1.0
0.12
CAH-RN304EM
CAH-RN304EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN304EM
20
44.5
15
1.1
28.35
24.21
11050
12750
26.5
46
48.00
1.0
0.18
CAH-RN205EM
CAH-RN205EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN205EM
25
45.0
15
1.0
26.37
24.93
11050
12750
30.0
46
48.00
1.0
0.15
CAH-RN305EM
CAH-RN305EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN305EM
25
53.0
17
1.1
37.35
33.75
9350
11050
31.5
50
55.50
1.0
0.28
CAH-RN206EM
CAH-RN206EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN206EM
30
53.5
16
1.0
35.10
33.75
9350
11050
35.0
56
58.00
1.0
0.23
CAH-RN306EM
CAH-RN306EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN306EM
30
62.0
19
1.1
47.70
45
7905
9350
36.5
64
65.50
1.0
0.4
CAH-RN207EM
CAH-RN207EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN207EM
35
61.8
17
1.1
45.45
45
8075
9350
41.5
64
68.00
1.0
0.33
CAH-RN307EM
CAH-RN307EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN307EM
35
68.2
21
1.5
63.90
63.9
6885
8160
43.0
70
73.50
1.5
0.55
CAH-RN208EM
CAH-RN208EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN208EM
40
70.0
18
1.1
39.15
38.7
7990
9350
46.5
72
73.50
1.0
0.38
CAH-RN308EM
CAH-RN308EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN308EM
40
77.5
23
1.5
52.65
51.3
6800
7990
48.0
80
82.00
1.5
0.66
CAH-RN209EM
CAH-RN209EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN209EM
45
75.0
19
1.1
41.40
42.3
7140
8415
51.5
77
78.50
1.0
0.43
CAH-RN309EM
CAH-RN309EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN309EM
45
96.5
25
1.5
66.60
63.9
6120
7140
53.0
89
92.00
1.5
0.88
CAH-RN210EM
CAH-RN210EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN210EM
50
80.4
20
1.1
43.20
45.9
6460
7650
56.5
83
83.50
1.0
0.47
CAH-RN310EM
CAH-RN310EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN310EM
50
95.0
27
2.0
78.30
77.4
5525
6545
59.0
98
101.00
2.0
1.14
CAH-RN211EM
CAH-RN211EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN211EM
55
88.5
21
1.5
52.20
56.25
5865
6970
63.0
91
93.50
1.5
0.64
CAH-RN311EM
CAH-RN311EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN311EM
55
104.5
29
2.0
99.90
99.9
5015
5950
64.0
107
111.00
2.0
1.45
CAH-RN212EM
CAH-RN212EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN212EM
60
97.5
22
1.5
61.65
67.5
5440
6460
68.0
100
102.00
1.5
0.82
CAH-RN312EM
CAH-RN312EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN312EM
60
113.0
31
2.1
111.60
113.4
4675
5525
71.0
116
119.00
2.0
1.8
CAH-RN313EM
CAH-RN313EM
CAH
无外圈·内圈双挡边
E(内部加强设计)M(铜保持夹)
SUJ2
GB/T 307.1 0级
RN313EM
65
121.5
33
2.1
121.50
125.1
4335
5100
76.0
125
129.00
2.0
2.23
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CAH-N - 圆柱滚子轴承·外圈双挡边/外圈无挡边/外圈单挡边·标准型
HEFA
29.04.2024
BCHA/BCHB/BCHC - 圆柱滚子轴承
上隆SAMLO
27.06.2023
SKF®-ZYLINDERROLG-1R-NU-NJ - 圆柱滚子轴承SKF®,单列,内径15至50毫米,内部游隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
BBV06 - 圆柱滚子轴承/无外圈,内圈双挡边/标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
gb_t_283_94_nu.prj - 滚动轴承 - 圆柱滚子轴承 - 外形尺寸
Chinese Manufacturers
29.11.2022
cah - 双列圆柱滚子轴承·外圈无挡边·圆柱孔型/圆锥孔型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表