피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
UKFC - UKFC 200-H
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Square flange units
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/square_flange_units/cast_iron_version/ukfc_200_h_asmtab.prj},{NB=ASK UKFC 210+H},{IDNR=},{BD=UKFC 210+H},{ARTNR=900416},{BM=45},{A=165},{P=138},{E=97.6},{I=10},{S=16},{J=12},{K=14},{G=28.0},{F=110},{Z=37.5},{BI=55},{BS=M14},{TD=35.00},{TS=23.20},{GEW=2.96},{ECCN=84832000},{D1=45},{D=90},{DD=50.000},{LL=55},{BE=24.000},{T=6.500},{Y=12.000},{WW=70.000},{PPATH=ukfc_200_h/ukfc_200_h_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
A
a
[mm]
P
p
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
S
s
[mm]
J
j
[mm]
K
k
[mm]
G
g
[mm]
F
f
[mm]
Z
z
[mm]
BI
Bi
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UKFC 205+H
UKFC 205+H
900411
20
115
90
63.6
10
12
6
7
21.0
70
29.5
35
M10
14.00
7.85
0.93
84832000
ASK UKFC 206+H
UKFC 206+H
900412
25
125
100
70.7
10
12
8
8
23.0
80
31.0
38
M10
19.45
11.25
1.24
84832000
ASK UKFC 207+H
UKFC 207+H
900413
30
135
110
77.8
11
14
8
9
26.0
90
33.5
43
M12
25.70
15.20
1.60
84832000
ASK UKFC 208+H
UKFC 208+H
900414
35
145
120
84.8
11
14
10
9
26.0
100
35.5
46
M12
29.50
18.10
1.92
84832000
ASK UKFC 209+H
UKFC 209+H
900415
40
160
132
93.3
10
16
12
14
26.0
105
36.0
50
M14
32.70
20.90
2.65
84832000
ASK UKFC 210+H
UKFC 210+H
900416
45
165
138
97.6
10
16
12
14
28.0
110
37.5
55
M14
35.00
23.20
2.96
84832000
ASK UKFC 211+H
UKFC 211+H
900417
50
185
150
106.1
13
19
12
15
31.0
125
41.5
59
M16
43.30
29.20
4.02
84832000
ASK UKFC 212+H
UKFC 212+H
900418
55
195
160
113.1
17
19
12
15
36.0
135
48.0
62
M16
47.70
32.80
4.77
84832000
ASK UKFC 213+H
UKFC 213+H
900419
60
205
170
120.2
16
19
14
15
36.0
145
49.0
65
M16
57.20
40.00
5.41
84832000
ASK UKFC 215+H
UKFC 215+H
900420
65
220
184
130.1
18
19
16
18
40.0
160
53.5
73
M16
66.20
49.30
7.25
84832000
ASK UKFC 216+H
UKFC 216+H
509510
70
240
200
141.4
18
23
16
18
42.0
170
57.0
78
M20
72.60
53.30
8.90
84832000
ASK UKFC 217+H
UKFC 217+H
900421
75
250
208
147.1
18
23
18
20
45.0
180
59.0
82
M20
83.30
63.70
10.60
84832000
ASK UKFC 218+H
UKFC 218+H
900422
80
265
220
155.5
22
23
18
20
50.0
190
64.5
86
M20
96.60
71.10
12.54
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UCFC - UCFC 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
UKFL - UKFL 200-H
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
with adapter mounted
Jtekt North America
13.12.2018
GB/T7810-1995-ukfc-h - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimen...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
with adapter mounted
FYH INC.
16.11.2022
Cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
UCFL - UCFL 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
UKF - UKF 200-H
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
MY1B - Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Basic Type
SMC
03.10.2022
UKP - UKP 200-H
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
24212 - Pillow block bearing flange type UCFC with centring hub
norelem
26.06.2024
KHLCTE - KHLCTE 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
GB/T7810-1995-ucfu - Rolling bearings-Insert bearing units-Boundary dimensi...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성