APEUM, APEVM, ACEUM & ACEVM - Anti-Backlash Gears - 0.6 Module 5mm Bore 3mm Face 20° Pressure Angle - Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_gears/mb93.prj},{NB=APEVM-150 High},{PN=APEVM-150},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B93},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=0.6},{PA=20},{N=150},{LOD2='High','Low'},{PD=90.00},{OD=91.20},{H=10.0},{B=5},{FW=3},{L=10},{HS=Pin Hub},{PSTOL=0.01},{TYP=2.0000},{MM=0.840}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APEUM-65 High
APEUM-65
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
65
39.00
40.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-70 High
APEUM-70
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
70
42.00
43.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-72 High
APEUM-72
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
72
43.20
44.40
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-75 High
APEUM-75
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
75
45.00
46.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-80 High
APEUM-80
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
80
48.00
49.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-84 High
APEUM-84
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
84
50.40
51.60
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-85 High
APEUM-85
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
85
51.00
52.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-90 High
APEUM-90
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
90
54.00
55.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-95 High
APEUM-95
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
95
57.00
58.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-98 High
APEUM-98
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
96
57.60
58.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-100 High
APEUM-100
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
100
60.00
61.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-105 High
APEUM-105
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
105
63.00
64.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-110 High
APEUM-110
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
110
66.00
67.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-115 High
APEUM-115
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
115
69.00
70.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-120 High
APEUM-120
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
120
72.00
73.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-125 High
APEUM-125
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
125
75.00
76.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-130 High
APEUM-130
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
130
78.00
79.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-132 High
APEUM-132
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
132
79.20
80.40
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-140 High
APEUM-140
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
140
84.00
85.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-144 High
APEUM-144
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
144
87.60
88.40
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-150 High
APEUM-150
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
150
90.00
91.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEVM-65 High
APEVM-65
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
65
39.00
40.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEVM-70 High
APEVM-70
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
70
42.00
43.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEVM-72 High
APEVM-72
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
72
43.20
44.40
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEVM-75 High
APEVM-75
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
75
45.00
46.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B11M - ABEC 1 Ball Bearings - Plain 3mm to 10mm Bores - Stainless Steel DIN...
WMBerg
06.06.2023
B1-M - ABEC 7 Ball Bearings - Plain 3mm to 10mm Bores -Stainless Steel DIN ...
WMBerg
06.06.2023
CES64 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp Hub Style...
WMBerg
06.06.2023
CES64 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp Hub Style...
WMBerg
06.06.2023
CES65 & CEA65 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 5mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
APC & ACC - Anti-Backlash Pinions - 0.5 to 1.5 Module 8mm Bore 6mm Face - 2...
WMBerg
06.06.2023
PGS82 & PGA82 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
APHUM, APHVM, ACHUM & ACHVM - Anti-Backlash Gears - 0.3 Module 5mm Bore 3mm...
WMBerg
06.06.2023
APGUM, APGVM, ACGUM & ACGVM - Anti-Backlash Gears - 0.4 Module 5mm Bore 3mm...
WMBerg
06.06.2023
APJUM, APJVM, ACJUM & ACJVM - Anti-Backlash Gears - 0.25 Module 5mm Bore 3m...
WMBerg
06.06.2023
24B4M - Sprocket Gears - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch) 1/4" Bore
WMBerg
06.06.2023
G/PG 0.6 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.6
HPC
17.02.2022
31GCF - Drive Chains - 1/10 Pitch (.1000 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
32GCF - Gear Drive Chains - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch)
WMBerg
16.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表