피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
APJUM, APJVM, ACJUM & ACJVM - Anti-Backlash Gears - 0.25 Module 5mm Bore 3mm Face 20° Pressure Angle - Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_gears/mb101.prj},{NB=APJVM-300 High},{PN=APJVM-300},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B101},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.25},{PA=20},{N=300},{LOD2='High','Low'},{PD=75.00},{OD=75.50},{H=10.0},{B=5},{FW=3},{L=10},{HS=Pin Hub},{PSTOL=0.01},{TYP=2.0000},{MM=0.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APJUM-100 High
APJUM-100
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
100
25.00
25.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-105 High
APJUM-105
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
105
26.25
26.75
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-108 High
APJUM-108
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
108
27.00
27.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-110 High
APJUM-110
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
110
27.50
28.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-115 High
APJUM-115
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
115
28.75
29.25
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-120 High
APJUM-120
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
120
30.00
30.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-125 High
APJUM-125
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
125
31.25
31.75
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-130 High
APJUM-130
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
130
32.50
33.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-140 High
APJUM-140
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
140
35.00
35.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-144 High
APJUM-144
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
144
36.00
36.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-150 High
APJUM-150
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
150
37.50
38.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-160 High
APJUM-160
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
160
40.00
40.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-170 High
APJUM-170
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
170
42.50
43.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-180 High
APJUM-180
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
180
45.00
45.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-190 High
APJUM-190
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
190
47.50
48.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-200 High
APJUM-200
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
200
50.00
50.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-210 High
APJUM-210
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
210
52.50
53.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-216 High
APJUM-216
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
216
54.00
54.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-220 High
APJUM-220
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
220
55.00
55.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-225 High
APJUM-225
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
225
56.25
56.75
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-230 High
APJUM-230
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
230
57.50
58.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-240 High
APJUM-240
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
240
60.00
60.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-250 High
APJUM-250
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
250
62.50
63.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-260 High
APJUM-260
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
260
65.00
65.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APJUM-270 High
APJUM-270
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
270
67.50
68.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CJS50 & CJA50 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 3mm Bore 3mm Face Clamp ...
WMBerg
06.06.2023
PJS80 & PJA80 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hu...
WMBerg
06.06.2023
APF & ACF - Anti-Backlash Pinions - 0.25 to 0.5 Module 3, 5 and 8 (mm) Bore...
WMBerg
06.06.2023
PJS82 & PJA82 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hu...
WMBerg
06.06.2023
R2M & R3M - Gear Racks - 0.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless S...
WMBerg
06.06.2023
APJWM, APJXM, ACJWM & ACJXM - Anti-Backlash Gears - 0.25 Module 8mm Bore 3m...
WMBerg
06.06.2023
Cylindrical gears module 5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Pinion gear A type (Module 5)
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
PFS80 & PFA80 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
MAE-STZR-M0.3-MS58 - Spur Gears Made from Brass MS58, with One-Sided Hub, M...
MÄDLER
25.04.2024
FDS103 & FDA103 - Precision Spur Gears - 0.8 Module 10mm Bore 3mm Face Hubl...
WMBerg
06.06.2023
APDMM, APDQM, ACDMM & ACDQM - Anti-Backlash Gears - 0.8 Module 8mm Bore 5mm...
WMBerg
06.06.2023
R11M - Linear Drive Gear Racks - Stainless Steel DIN 1.4005 20° Pressure An...
WMBerg
06.06.2023
FJS103 & FJA103 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 10mm Bore 3mm Face Hub...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성