피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
APEUM, APEVM, ACEUM & ACEVM - Anti-Backlash Gears - 0.6 Module 5mm Bore 3mm Face 20° Pressure Angle - Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_gears/mb93.prj},{NB=APEVM-150 High},{PN=APEVM-150},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B93},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=0.6},{PA=20},{N=150},{LOD2='High','Low'},{PD=90.00},{OD=91.20},{H=10.0},{B=5},{FW=3},{L=10},{HS=Pin Hub},{PSTOL=0.01},{TYP=2.0000},{MM=0.840}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APEUM-65 High
APEUM-65
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
65
39.00
40.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-70 High
APEUM-70
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
70
42.00
43.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-72 High
APEUM-72
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
72
43.20
44.40
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-75 High
APEUM-75
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
75
45.00
46.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-80 High
APEUM-80
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
80
48.00
49.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-84 High
APEUM-84
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
84
50.40
51.60
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-85 High
APEUM-85
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
85
51.00
52.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-90 High
APEUM-90
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
90
54.00
55.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-95 High
APEUM-95
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
95
57.00
58.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-98 High
APEUM-98
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
96
57.60
58.80
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-100 High
APEUM-100
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
100
60.00
61.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-105 High
APEUM-105
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
105
63.00
64.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-110 High
APEUM-110
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
110
66.00
67.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-115 High
APEUM-115
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
115
69.00
70.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-120 High
APEUM-120
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
120
72.00
73.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-125 High
APEUM-125
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
125
75.00
76.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-130 High
APEUM-130
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
130
78.00
79.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-132 High
APEUM-132
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
132
79.20
80.40
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-140 High
APEUM-140
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
140
84.00
85.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-144 High
APEUM-144
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
144
87.60
88.40
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEUM-150 High
APEUM-150
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
150
90.00
91.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEVM-65 High
APEVM-65
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
65
39.00
40.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEVM-70 High
APEVM-70
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
70
42.00
43.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEVM-72 High
APEVM-72
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
72
43.20
44.40
10.0
5
3
10
Pin Hub
APEVM-75 High
APEVM-75
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.6
20
75
45.00
46.20
10.0
5
3
10
Pin Hub
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B11M - ABEC 1 Ball Bearings - Plain 3mm to 10mm Bores - Stainless Steel DIN...
WMBerg
06.06.2023
B1-M - ABEC 7 Ball Bearings - Plain 3mm to 10mm Bores -Stainless Steel DIN ...
WMBerg
06.06.2023
CES64 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp Hub Style...
WMBerg
06.06.2023
CES64 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 3mm Face Clamp Hub Style...
WMBerg
06.06.2023
CES65 & CEA65 - Precision Spur Gears - 0.6 Module 8mm Bore 5mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
APC & ACC - Anti-Backlash Pinions - 0.5 to 1.5 Module 8mm Bore 6mm Face - 2...
WMBerg
06.06.2023
PGS82 & PGA82 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 5mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
APHUM, APHVM, ACHUM & ACHVM - Anti-Backlash Gears - 0.3 Module 5mm Bore 3mm...
WMBerg
06.06.2023
APGUM, APGVM, ACGUM & ACGVM - Anti-Backlash Gears - 0.4 Module 5mm Bore 3mm...
WMBerg
06.06.2023
APJUM, APJVM, ACJUM & ACJVM - Anti-Backlash Gears - 0.25 Module 5mm Bore 3m...
WMBerg
06.06.2023
24B4M - Sprocket Gears - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch) 1/4" Bore
WMBerg
06.06.2023
G/PG 0.6 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.6
HPC
17.02.2022
31GCF - Drive Chains - 1/10 Pitch (.1000 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
32GCF - Gear Drive Chains - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch)
WMBerg
16.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성