피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
AGS500 - STANDARD ISO 11901-3
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
AGS
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/ags/ags500_asmtab.prj},{NB=AGS500-32-A (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{VERS=},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=32},{CU=0},{LMIN=62},{L=94},{M=/},{F=/},{A=2},{D=38},{DS=20},{G=12.5},{R=1},{K=/},{MA=M6 x 6 (2x o 2x)},{J=20},{J1=25},{BAR=150},{IN=470},{FIN=740},{RATIO=/},{CICLIMIN=90},{VOLUMEGAS=0.029},{PESO=0.35},{T=R 1,5},{SM=0,5 X 0,5},{FT=M6 X 5},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=/},{VERTAPPO=1},{PPATH=ags_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODELLO
Model
ⁿ/ₐ
CORSAMAX
Max. stroke
[mm]
LMIN
Chamber height
[mm]
L
Total height
[mm]
A
Overstroke protection
[mm]
D
Chamber diameter
[mm]
DS
Piston rod diameter
[mm]
G
[mm]
R
Gap range
[mm]
Z
Gap height
[mm]
MA
Fastening threads
[/]
BAR
/
ⁿ/ₐ
IN
Initial force
[daN]
FIN
Final force
[daN]
CICLIMIN
Max. cycles per minute
[/]
VOLUMEGAS
Liters
[Litri]
PESO
[kg]
INFO
ⁿ/ₐ
AGS500-10-A
AGS500-10-A
10
40
50
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
720
300
0.009
0.26
Inner geometry does not c...
AGS500-13-A
AGS500-13-A
13
43
56
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
720
230
0.012
0.28
Inner geometry does not c...
AGS500-16-A
AGS500-16-A
16
46
62
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
730
190
0.014
0.29
Inner geometry does not c...
AGS500-19-A
AGS500-19-A
19
49
68
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
730
160
0.017
0.3
Inner geometry does not c...
AGS500-25-A
AGS500-25-A
25
55
80
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
740
120
0.023
0.32
Inner geometry does not c...
AGS500-32-A
AGS500-32-A
32
62
94
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
740
90
0.029
0.35
Inner geometry does not c...
AGS500-38-A
AGS500-38-A
38
68
106
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
740
80
0.035
0.38
Inner geometry does not c...
AGS500-50-A
AGS500-50-A
50
80
130
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
750
60
0.046
0.43
Inner geometry does not c...
AGS500-63-A
AGS500-63-A
63
93
156
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
750
50
0.059
0.48
Inner geometry does not c...
AGS500-75-A
AGS500-75-A
75
105
180
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
750
40
0.07
0.52
Inner geometry does not c...
AGS500-80-A
AGS500-80-A
80
110
190
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
750
40
0.075
0.55
Inner geometry does not c...
AGS500-100-A
AGS500-100-A
100
130
230
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
750
30
0.094
0.63
Inner geometry does not c...
AGS500-125-A
AGS500-125-A
125
155
280
2
38
20
12.5
1
4
M6 x 6 (2x o 2x)
150
470
760
25
0.117
0.73
Inner geometry does not c...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성