피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
AFS / AFX - SAE-90° Socket weld flange
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Socket Weld Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_socket_weld_flanges/sae_90_socket_weld_flange_asmtab.prj},{NB=AFS-401/90-S-038-BL(H)},{NUM=401},{NUM2=-038},{PL=6000},{NDM=1/2},{MAT=S},{BOLT=N},{BOLT1=-},{BOLTM=M8x30},{BOLTU=5/16 x 1 1/4},{MBX=420},{BOLTUX=5/16},{BOLTUY=1 1/4},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{A=17.5},{B1X=13},{B2X=13},{CX=40.5},{DX=54},{EX=18.2},{F1X=60},{F2X=43},{HX=16},{IX=10},{LX=9.0},{S1X=20},{S2X=37},{MASSX=0.29},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{PPATH=parts_90_socket_weld_flange/sae_90_socket_weld_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
AFS-080/90-S-BL
3000
1/2
Bare (Uncoated)
350
21.6
13
13
38.1
54
17.5
60
43
16
10
9.0
20
37
0.30
73071990
AFS-080/90-S-038-BL
3000
1/2
Bare (Uncoated)
350
17.5
13
13
38.1
54
17.5
60
43
16
10
9.0
20
37
0.30
73071990
AFS-100/90-S-BL
3000
3/4
Bare (Uncoated)
350
27.2
19
19
47.6
65
22.3
63
47
18
10
11.0
24
38
0.48
73071990
AFS-102/90-S-BL
3000
1
Bare (Uncoated)
320
34.0
25
25
52.4
70
26.2
70
51
19
12
11.0
28
43
0.58
73071990
AFS-104/90-S-BL
3000
1 1/4
Bare (Uncoated)
280
42.8
27
32
58.7
79
30.2
85
64
21
14
11.5
34
51
0.97
73071990
AFS-106/90-S-BL
3000
1 1/2
Bare (Uncoated)
210
48.6
34
38
69.9
93
35.7
95
74
25
16
13.5
38
56
1.40
73071990
AFS-108/90-S-BL
3000
2
Bare (Uncoated)
210
61.0
49
51
77.8
110
42.9
110
85
25
18
13.5
42
65
2.00
73071990
AFS-110/90-S-BL
3000
2 1/2
Bare (Uncoated)
175
76.6
57
60
88.9
115
50.8
127
96
25
30
13.5
50
77
2.70
73071990
AFS-401/90-S-012-BL
6000
1/2
Bare (Uncoated)
420
21.6
13
13
40.5
54
18.2
60
43
16
10
9.0
20
37
0.29
73071990
AFS-401/90-S-038-BL
6000
1/2
Bare (Uncoated)
420
17.5
13
13
40.5
54
18.2
60
43
16
10
9.0
20
37
0.29
73071990
AFS-402/90-S-BL
6000
3/4
Bare (Uncoated)
420
27.2
19
19
50.8
70
23.8
70
51
19
12
11.0
28
43
0.71
73071990
AFS-402/90-S 20-BL
6000
3/4
Bare (Uncoated)
420
20.2
16
19
50.8
70
23.8
70
51
19
14
11.0
28
43
0.75
73071990
AFS-402/90-S 25-BL
6000
3/4
Bare (Uncoated)
420
25.1
19
19
50.8
70
23.8
70
51
19
14
11.0
28
43
0.71
73071990
AFS-402/90-S 30-BL
6000
3/4
Bare (Uncoated)
420
30.1
25
19
50.8
70
23.8
70
51
19
14
11.0
28
43
0.70
73071990
AFS-403/90-S-BL
6000
1
Bare (Uncoated)
420
34.0
25
25
57.2
79
27.8
85
64
21
14
13.0
34
51
1.11
73071990
AFS-403/90-S 30-BL
6000
1
Bare (Uncoated)
420
30.2
22
25
57.2
79
27.8
85
64
21
14
13.0
34
51
1.05
73071990
AFS-404/90-S-BL
6000
1 1/4
Bare (Uncoated)
420
42.8
32
32
66.6
93
31.8
95
74
25
16
15.0
38
56
1.60
73071990
AFS-404/90-S 30-BL
6000
1 1/4
Bare (Uncoated)
420
30.2
22
32
66.6
93
31.8
95
74
25
14
15.0
38
56
1.75
73071990
AFS-404/90-S 38-BL
6000
1 1/4
Bare (Uncoated)
420
38.2
27
32
66.6
93
31.8
95
74
25
14
15.0
38
56
1.64
73071990
AFS-405/90-S-BL
6000
1 1/2
Bare (Uncoated)
420
48.6
38
38
79.3
110
36.5
110
85
25
18
17.5
42
65
2.54
73071990
AFS-406/90-S-BL
6000
2
Bare (Uncoated)
420
61.0
51
51
96.8
134
44.5
132
107
35
25
21.0
45
75
4.03
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AFS / AFX - SAE-Pipe threaded flange BSPP
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-90° threaded flange BSPP
HAVIT
21.12.2023
GFS / GFX - SAE-Socket weld flange companion
HAVIT
21.12.2023
GFS / GFX - SAE-90° socket weld flange companion
HAVIT
21.12.2023
AFS / AFX - SAE-90° butt weld flange for metric pipes
HAVIT
21.12.2023
PAFS-90S EO - SAE 90° 4 bolt flange (socket weld)
Parker
29.02.2024
AFS / AFX - SAE-Socket weld flange
HAVIT
21.12.2023
PEFF-G EO - SAE 90° 4 bolt flange with BSPP thread
Parker
29.02.2024
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
AFS / AFX - SAE-90° threaded flange NPT
HAVIT
21.12.2023
407068 - 90° BRAZE OR WELD-ON SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.06.2024
L-GD / L-GD-X - SAE-90° L-Block
HAVIT
21.12.2023
I.AL_G - ISO Threaded unions BW / HOSE BARBS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
HF - SAE-split flange - flat
HAVIT
21.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성