피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Air to open/Air to close, Flanged End - Pneumatic actuated Type AR
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Pneumatic actuated Type AR
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_bv_type_21_21a_ar/bv21_ar_aoc_flange_asmtab.prj},{NB=A2ALGUEFA032 (AO)},{STD=ANSI},{AC=AO},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=190},{H=178.0},{A=194},{A2=35.0},{A3=49},{A30=59},{VAR1=0.0},{DIST=12.0},{DIST2=8.0},{OPIS=JIS/ANSI},{PPATH=../../ball_val_typ_21_pa/parts_ar/bv21_ar_aoc_flange_asmtpl.prj},{ORDEROPEN=A2ALGUEFA032},{ORDERCLOSE=A2ALSUEFA032},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A30
[mm]
A2ALGUEF1015
A2ALGUEF1015
JIS
15
1/2
143
131.0
154
28.0
38
46
A2ALGUEF1020
A2ALGUEF1020
JIS
20
3/4
172
137.5
154
28.0
38
46
A2ALGUEF1025
A2ALGUEF1025
JIS
25
1
187
144.5
154
28.0
38
46
A2ALGUEF1032
A2ALGUEF1032
JIS
32
11/4
190
178.0
194
35.0
49
59
A2ALGUEF1040
A2ALGUEF1040
JIS
40
11/2
212
208.5
254
42.5
57
67
A2ALGUEF1050
A2ALGUEF1050
JIS
50
2
234
220.0
254
42.5
57
67
A21LGUEF1065
A21LGUEF1065
JIS
65
21/2
261
238.0
438
58.5
59
69
A21LGUEF1080
A21LGUEF1080
JIS
80
3
306
247.0
438
58.5
59
69
A21LGUEF1100
A21LGUEF1100
JIS
100
4
374
349.0
569
82.0
82
92
A2ALGUEFA015
A2ALGUEFA015
ANSI
15
1/2
143
131.0
154
28.0
38
46
A2ALGUEFA020
A2ALGUEFA020
ANSI
20
3/4
172
137.5
154
28.0
38
46
A2ALGUEFA025
A2ALGUEFA025
ANSI
25
1
187
144.5
154
28.0
38
46
A2ALGUEFA032
A2ALGUEFA032
ANSI
32
11/4
190
178.0
194
35.0
49
59
A2ALGUEFA040
A2ALGUEFA040
ANSI
40
11/2
212
208.5
254
42.5
57
67
A2ALGUEFA050
A2ALGUEFA050
ANSI
50
2
234
220.0
254
42.5
57
67
A21LGUEFA065
A21LGUEFA065
ANSI
65
21/2
259
238.0
438
58.5
59
69
A21LGUEFA080
A21LGUEFA080
ANSI
80
3
306
247.0
438
58.5
59
69
A21LGUEFA100
A21LGUEFA100
ANSI
100
4
374
349.0
569
82.0
82
92
A2ALGUEFD015
A2ALGUEFD015
DIN
15
1/2
130
131.0
154
28.0
38
46
A2ALGUEFD020
A2ALGUEFD020
DIN
20
3/4
150
137.5
154
28.0
38
46
A2ALGUEFD025
A2ALGUEFD025
DIN
25
1
160
144.5
154
28.0
38
46
A2ALGUEFD032
A2ALGUEFD032
DIN
32
11/4
180
178.0
194
35.0
49
59
A2ALGUEFD040
A2ALGUEFD040
DIN
40
11/2
200
208.5
254
42.5
57
67
A2ALGUEFD050
A2ALGUEFD050
DIN
50
2
230
220.0
254
42.5
57
67
A21LGUEFD065
A21LGUEFD065
DIN
65
21/2
290
238.0
438
58.5
59
69
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ball Valve Type 21 Double acting, Flanged End - Pneumatic actuated Type AR
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Butterfly Valve Type 57 Pneumatic actuated Type TA (Air to open, Air to clo...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Gate Valve Type P - JIS10K, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Modèle 50290 - 3 pieces ball valve with ISO flanges (58259) with aluminium ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50240 - 3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with aluminium...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Ball Valve Type 21 Pneumatic actuated Type TA (Double acting), Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Ball Valve Type 21 - JIS10K, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Model 50331 - 2 pieces ball valve with ansi flanges (58268) with stainless ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04.06.2021
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Flange) - DIN/IS...
SEKISUI
24.09.2019
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Flange) - ANSI/A...
SEKISUI
24.09.2019
Ball Valve Type 21 Electric actuated Type T, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
CMM - Pressure gauge
Gates Tube Fittings
16.02.2022
Modèle 58269 - 2 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
VZBF_A - Ball valve
Festo
30.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성