피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
3-Way Ball Valve Type 23 Air to open/Air to close, Socket End - Pneumatic actuated Type AR
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
3-Way Ball Valve Type 23, Pneumatic actuated Type AR
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_3w_bv_type_23_ar/bv23_ar_aoc_socket_asmtab.prj},{NB=A23LGUESA032 (AO)},{STD=ANSI},{AC=AO},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=174},{H=208.5},{H1=140.0},{A=254},{A2=42.5},{A3=57},{A30=67},{DIST=15.0},{NS=40},{AR1=0.000},{AR2=-6.000},{IMP=AS},{PPATH=parts_ar/bv23_ar_aoc_socket_asmtpl.prj},{ORDEROPEN=A23LGUESA032},{ORDERCLOSE=A23LSUESA032},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A30
[mm]
A23LGUESJ015
A23LGUESJ015
JIS
15
1/2
109
131.0
77.0
154
28.0
38
46
A23LGUESJ020
A23LGUESJ020
JIS
20
3/4
128
137.5
93.0
154
28.0
38
46
A23LGUESJ025
A23LGUESJ025
JIS
25
1
145
169.0
112.0
194
35.0
49
59
A23LGUESJ032
A23LGUESJ032
JIS
32
11/4
174
208.5
146.5
254
42.5
57
67
A23LGUESJ040
A23LGUESJ040
JIS
40
11/2
189
208.5
154.0
254
42.5
57
67
A23LGUESJ050
A23LGUESJ050
JIS
50
2
220
220.0
180.0
254
42.5
57
67
A23LGUESJ065
A23LGUESJ065
JIS
65
21/2
316
247.0
261.0
438
58.5
59
69
A23LGUESJ080
A23LGUESJ080
JIS
80
3
316
247.0
261.0
438
58.5
59
69
A23LGUESJ100
A23LGUESJ100
JIS
100
4
418
349.0
328.0
569
82.0
82
92
A23LGUESA015
A23LGUESA015
ANSI
15
1/2
113
131.0
78.0
154
28.0
38
46
A23LGUESA020
A23LGUESA020
ANSI
20
3/4
129
137.5
90.0
154
28.0
38
46
A23LGUESA025
A23LGUESA025
ANSI
25
1
146
169.0
110.0
194
35.0
49
59
A23LGUESA032
A23LGUESA032
ANSI
32
11/4
174
208.5
140.0
254
42.5
57
67
A23LGUESA040
A23LGUESA040
ANSI
40
11/2
184
208.5
145.0
254
42.5
57
67
A23LGUESA050
A23LGUESA050
ANSI
50
2
209
220.0
169.0
254
42.5
57
67
A23LGUESA065
A23LGUESA065
ANSI
65
21/2
285
247.0
246.0
438
58.5
59
69
A23LGUESA080
A23LGUESA080
ANSI
80
3
282
247.0
243.6
438
58.5
59
69
A23LGUESA100
A23LGUESA100
ANSI
100
4
353
349.0
294.1
569
82.0
82
92
A23LGUESD015
A23LGUESD015
DIN
15
1/2
102
131.0
72.0
154
28.0
38
46
A23LGUESD020
A23LGUESD020
DIN
20
3/4
120
137.5
85.0
154
28.0
38
46
A23LGUESD025
A23LGUESD025
DIN
25
1
131
169.0
104.0
194
35.0
49
59
A23LGUESD032
A23LGUESD032
DIN
32
11/4
173
208.5
147.0
254
42.5
57
67
A23LGUESD040
A23LGUESD040
DIN
40
11/2
163
208.5
142.0
254
42.5
57
67
A23LGUESD050
A23LGUESD050
DIN
50
2
197
220.0
170.0
254
42.5
57
67
A23LGUESD065
A23LGUESD065
DIN
65
21/2
282
247.0
245.0
438
58.5
59
69
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-Way Ball Valve Type 23 Air to open/Air to close, Threaded End - Pneumatic...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Compact Ball Valve Type 27 Double acting, Socket End - Pneumatic actuated T...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
3-Way Ball Valve Type 23 Double acting, Socket End - Pneumatic actuated Typ...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
3-Way Ball Valve Type 23 Double acting, Threaded End - Pneumatic actuated T...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
Valve with maximum adjustable pressure Mod. VMR 1/8-B10
Camozzi
11.06.2024
Ball Valve Type 21 Air to open/Air to close, Flanged End - Pneumatic actuat...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
3-Way Ball Valve Type 23 Air to open/Air to close, Spigot End - Pneumatic a...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
3-Way Ball Valve Type 23 Double acting, Flanged End - Pneumatic actuated Ty...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
3-Way Ball Valve Type 23 Double acting, Spigot End - Pneumatic actuated Typ...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성