피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
3-Way Ball Valve Type 23 Double acting, Flanged End - Pneumatic actuated Type AR
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
3-Way Ball Valve Type 23, Pneumatic actuated Type AR
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_3w_bv_type_23_ar/bv23_ar_da_flange_asmtab.prj},{NB=A23LFUEFA032},{CNSORDERNO=A23LFUEFA032},{STD=ANSI},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=212},{H=174.5},{H1=165.0},{A=147},{A2=35.0},{A3=49},{DIST=15.0},{NS=40},{PPATH=parts_ar/bv23_ar_da_flange_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A23LFUEF1015
A23LFUEF1015
JIS
15
1/2
143
131.0
94.0
116
28.0
38
A23LFUEF1020
A23LFUEF1020
JIS
20
3/4
172
137.5
115.0
116
28.0
38
A23LFUEF1025
A23LFUEF1025
JIS
25
1
187
144.5
133.0
116
28.0
38
A23LFUEF1032
A23LFUEF1032
JIS
32
11/4
212
174.5
165.0
147
35.0
49
A23LFUEF1040
A23LFUEF1040
JIS
40
11/2
212
174.5
165.0
147
35.0
49
A23LFUEF1050
A23LFUEF1050
JIS
50
2
234
186.0
187.0
147
35.0
49
A23LFUEF1065
A23LFUEF1065
JIS
65
21/2
304
230.0
256.0
188
42.5
57
A23LFUEF1080
A23LFUEF1080
JIS
80
3
304
230.0
256.0
188
42.5
57
A23LFUEF1100
A23LFUEF1100
JIS
100
4
372
307.0
305.0
281
58.5
59
A23LFUEFA015
A23LFUEFA015
ANSI
15
1/2
143
131.0
94.0
116
28.0
38
A23LFUEFA020
A23LFUEFA020
ANSI
20
3/4
172
137.5
115.0
116
28.0
38
A23LFUEFA025
A23LFUEFA025
ANSI
25
1
187
144.5
133.0
116
28.0
38
A23LFUEFA032
A23LFUEFA032
ANSI
32
11/4
212
174.5
165.0
147
35.0
49
A23LFUEFA040
A23LFUEFA040
ANSI
40
11/2
212
174.5
165.0
147
35.0
49
A23LFUEFA050
A23LFUEFA050
ANSI
50
2
234
186.0
187.0
147
35.0
49
A23LFUEFA065
A23LFUEFA065
ANSI
65
21/2
304
230.0
256.0
188
42.5
57
A23LFUEFA080
A23LFUEFA080
ANSI
80
3
304
230.0
256.0
188
42.5
57
A23LFUEFA100
A23LFUEFA100
ANSI
100
4
372
307.0
305.0
281
58.5
59
A23LFUEFD015
A23LFUEFD015
DIN
15
1/2
130
131.0
87.5
116
28.0
38
A23LFUEFD020
A23LFUEFD020
DIN
20
3/4
150
137.5
104.0
116
28.0
38
A23LFUEFD025
A23LFUEFD025
DIN
25
1
160
144.5
119.5
116
28.0
38
A23LFUEFD032
A23LFUEFD032
DIN
32
11/4
212
174.5
165.0
147
35.0
49
A23LFUEFD040
A23LFUEFD040
DIN
40
11/2
200
174.5
159.0
147
35.0
49
A23LFUEFD050
A23LFUEFD050
DIN
50
2
230
186.0
185.0
147
35.0
49
A23LFUEFD065
A23LFUEFD065
DIN
65
21/2
304
230.0
256.0
188
42.5
57
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3-Way Ball Valve Type 23 Double acting, Socket End - Pneumatic actuated Typ...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
3-way globe valve, Flange, PN 25
BELIMO EMEA
12.03.2024
3-Way Ball Valve Type 23 (Electric actuated Type T), Flange type
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
Modèle 50255 - 3 ways flanged ball valve with T bore (58227) with 180° 3 be...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
3-Way Ball Valve Type 23 Double acting, Threaded End - Pneumatic actuated T...
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
12.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성