피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
With snap ring groove N
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Deep groove ball bearings
Deep groove ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/deep_groove_bb/deep_groove_bb/dgbb_n_asmtab.prj},{NB=6306N},{IDNR=},{SD=30},{D=72},{B=19},{R=1.1},{ORDER1=6306N},{ORDER=6306N},{VERS=7},{CR=29.5},{COR=15},{CU=0.5},{CRF=MIN},{CORF=MIN},{LSG=10000},{LSO=12000},{MASS=0.36},{RNS=MIN},{LLH=MIN},{LLU=MIN},{ST=},{NCST=},{LTST=},{CST=},{SRG=},{SR=},{D1=68.81},{A=3.28},{BA=1.90},{R0=0.60},{D2=78.6},{F=MIN},{DA1=},{DA2=},{DA=},{DX=MIN},{CY=},{CZ=},{RAS=},{RNAS=1.14},{XVE=1},{PPATH=dgbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
[mm]
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
D1
max
[mm]
A
max
[mm]
BA
min
[mm]
R0
max
[mm]
D2
max
[mm]
60/22N
22
44
12
0.6
60/22N
10.4
5.05
0.5
17000
20000
0.074
41.75
2.06
1.35
0.40
48.3
60/28N
28
52
12
0.6
60/28N
13.8
7.4
0.5
14000
16000
0.098
49.73
2.06
1.35
0.40
57.9
60/32N
32
58
13
1.0
60/32N
13.1
8.05
0.5
12000
15000
0.129
55.60
2.08
1.35
0.40
63.7
6002N
15
32
9
0.3
6002N
6.2
2.84
0.3
22000
26000
0.03
30.15
2.06
1.35
0.40
36.7
6003N
17
35
10
0.3
6003N
7.55
3.35
0.3
20000
24000
0.039
33.17
2.06
1.35
0.40
39.7
6004N
20
42
12
0.6
6004N
10.4
5.05
0.5
18000
21000
0.069
39.75
2.06
1.35
0.40
46.3
6005N
25
47
12
0.6
6005N
11.2
5.85
0.5
15000
18000
0.08
44.60
2.06
1.35
0.40
52.7
6006N
30
55
13
1.0
6006N
14.7
8.3
0.5
13000
15000
0.116
52.60
2.08
1.35
0.40
60.7
6007N
35
62
14
1.0
6007N
17.7
10.3
0.5
12000
14000
0.155
59.61
2.08
1.90
0.60
67.7
6008N
40
68
15
1.0
6008N
18.6
11.5
0.5
10000
12000
0.19
64.82
2.49
1.90
0.60
74.6
6009N
45
75
16
1.0
6009N
23.2
15.1
0.5
9200
11000
0.237
71.83
2.49
1.90
0.60
81.6
6010N
50
80
16
1.0
6010N
24.2
16.6
0.5
8400
9800
0.261
76.81
2.49
1.90
0.60
86.6
6011N
55
90
18
1.1
6011N
31.5
21.2
0.5
7700
9000
0.388
86.79
2.87
2.70
0.60
96.5
6012N
60
95
18
1.1
6012N
32.5
23.2
0.5
7000
8300
0.414
91.82
2.87
2.70
0.60
101.6
6013N
65
100
18
1.1
6013N
34
25.2
0.5
6500
7700
0.421
96.80
2.87
2.70
0.60
106.5
6014N
70
110
20
1.1
6014N
42
31
0.5
6100
7100
0.604
106.81
2.87
2.70
0.60
116.6
6015N
75
115
20
1.1
6015N
44
33.5
0.5
5700
6700
0.649
111.81
2.87
2.70
0.60
121.6
6016N
80
125
22
1.1
6016N
53
40
0.5
5300
6200
0.854
120.22
2.87
3.10
0.60
134.7
6017N
85
130
22
1.1
6017N
55
43
0.5
5000
5900
0.89
125.22
2.87
3.10
0.60
139.7
6018N
90
140
24
1.5
6018N
64.5
49.5
0.5
4700
5600
1.02
135.23
3.71
3.10
0.60
149.7
6019N
95
145
24
1.5
6019N
67
54
0.5
4500
5300
1.08
140.23
3.71
3.10
0.60
154.7
6020N
100
150
24
1.5
6020N
66.5
54
0.5
4200
5000
1.15
145.24
3.71
3.10
0.60
159.7
6021N
105
160
26
2.0
6021N
80.5
65.5
0.5
4000
4700
1.59
155.22
3.71
3.10
0.60
169.7
6022N
110
170
28
2.0
6022N
91
73
0.5
3800
4500
1.96
163.65
3.71
3.50
0.60
182.9
6024N
120
180
28
2.0
6024N
94
79.5
0.5
3500
4100
2.07
173.66
3.71
3.50
0.60
192.9
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
With snap ring NR
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
With Snap Ring (Open Type) NR
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Non-contact sealed type LLB,LLF
NTN Corporation
17.10.2023
With Snap Ring Groove (Open Type) N
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Contact Sealed type LLU
NTN Corporation
17.10.2023
Precision Ground Rack Gears
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
Open type
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
Standard Type LM
THK CO.,LTD.
23.05.2024
Concentric hollow shaft (F3S type)
NISSEI Corporation
22.09.2022
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
29.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성