Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSRS-AA-80MM - 精密蜗轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距80mm
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_80mm.prj},{NB=33068000},{ARTNR=33068000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{A=80},{US= 80 : 1},{M=1.5},{Z=80},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=2° 9'},{SR=rechts},{DA=124.5},{DAS=43.0},{MD=213},{WG=0.25},{GEW=2900},{DM1=40.0},{DM2=120.0},{V=1},{B=32},{B1=28},{B6=35.3},{B7=10},{L=56},{ND=70},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
中心距+0.10
[mm]
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
GZ
齿轮的数量
ⁿ/ₐ
SW
引导角
ⁿ/ₐ
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
[mm]
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ* - 效率/见目录页
[%]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
33060700
33060700
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
80
6.75 : 1
4.0
27
15°
4
23° 35'
对
132.0
48.0
150
0.70
2900
84839089
33061200
33061200
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
80
12 : 1
2.5
48
15°
4
16° 36'
对
132.5
40.0
243
0.65
3200
84839089
33062000
33062000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
80
20 : 1
3.0
40
15°
2
8° 58'
对
130.5
44.5
296
0.55
3033
84839089
33063000
33063000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
80
30 : 1
4.0
30
15°
1
5° 44'
对
132.5
48.0
348
0.45
2900
84839089
33065000
33065000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
80
50 : 1
2.5
50
15°
1
4° 6'
对
132.5
40.0
248
0.40
3200
84839089
33068000
33068000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
80
80 : 1
1.5
80
15°
1
2° 9'
对
124.5
43.0
213
0.25
2900
84839089
33070700
33070700
钢
空心蜗杆:钢11SMnPb37(1.0715),经...
80
6.75 : 1
4.0
0
15°
4
23° 35'
对
132.0
48.0
150
0.70
380
84839089
33071200
33071200
钢
空心蜗杆:钢11SMnPb37(1.0715),经...
80
12 : 1
2.5
0
15°
4
16° 36'
对
132.5
40.0
243
0.65
270
84839089
33072000
33072000
钢
空心蜗杆:钢11SMnPb37(1.0715),经...
80
20 : 1
3.0
0
15°
2
8° 58'
对
130.5
44.5
296
0.55
340
84839089
33073000
33073000
钢
空心蜗杆:钢11SMnPb37(1.0715),经...
80
30 : 1
4.0
0
15°
1
5° 44'
对
132.5
48.0
348
0.45
380
84839089
33075000
33075000
钢
空心蜗杆:钢11SMnPb37(1.0715),经...
80
50 : 1
2.5
0
15°
1
4° 6'
对
132.5
40.0
248
0.40
266
84839089
33078000
33078000
钢
空心蜗杆:钢11SMnPb37(1.0715),经...
80
80 : 1
1.5
0
15°
1
2° 9'
对
124.5
43.0
213
0.25
380
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-SR-GG25-3-5-1GG-RH - 灰铸铁蜗轮(GG25),空心铣齿,无辐条,单启动右。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PRS-AA-50MM/53MM/63MM/65MM - 空心蜗杆、精密蜗杆和轮组--右旋节距(蜗轮和空心蜗杆),中心距50mm、53mm、6...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-PSRS-AA-40MM - 精密蜗杆和轮子组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距40mm
MÄDLER
26.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 25 毫米
norelem
30.04.2024
MAE-PSR-AA-100MM - 蜗轮,精密蜗轮组-右旋(蜗轮和蜗杆),中心距100mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KR-4:1-RF - 不锈钢直齿锥齿轮,传动比4:1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PSRS-AA-22.62MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右侧引线(蜗轮和空心蜗杆),中心距22.62mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SW-C45-3-5-1GG-RH - 蜗杆由C45钢制成,带定心吊耳,右旋单螺纹
MÄDLER
26.04.2024
psw_100mm - 蜗杆,精密蜗轮组--右手(蜗轮和蜗杆),中心距100mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SW-ST-0.5-2-1GG-RH - 带定心凸耳的钢制蜗杆,经铣削,单次起动的右侧
MÄDLER
26.04.2024
MAE-PRSR-AA-63MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距63mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-PRSR-AA-53MM - 蜗轮,精密蜗轮组--右手螺旋形(蜗轮和空心蜗杆),中心距53毫米
MÄDLER
10.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 80 毫米
norelem
30.04.2024
PWG 3.0 - Worm and wheel set - Bronze wheel - Module 3.0
HPC
03.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表