피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST Short - 8 Contacts
LAPP
EPIC® Industrial Connectors
EPIC® Circular connectors
EPIC® POWER LS1
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/epic-industrie/rundsteckverbinder/epic_circon_ls1/ls1_d6_twist_s8_asmtab.prj},{NB=EPIC POWER LS1 D6 TWIST kurz 8 Kontakte Art. Nr. 24441287(10.5)},{ATN=24441287},{FMIN=10.5},{FMAX=15.5},{WG=112.0},{VPE=5},{X=1},{EAN=4044777911769},{ARTB=EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 KS TW 10.5-15.5},{KI=8},{POL=3 + PE + 4},{EDZ=LAPP.24441287.edz},{GTIN=4044777911769},{CTN=85366990},{TC=24441287},{W=0.125},{AAO677=LAPP},{MANUFACTURER_URL=https://www.lappgroup.com},{AAQ326=https://products.lappgroup.com/artno=24441287},{AAO676=24441287},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Zink},{DESCRIPTION_LONG=EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 KS TW 10.5-15.5; Circular Connectors; M 23 Power; Socket; Number of contacts: 8; Round Housing; clamping range (min./max.): 10.5mm - 15.5mm},{F=10.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
EAN
International article number
ⁿ/ₐ
ATN
Article number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article description
ⁿ/ₐ
KI
Contacts included
ⁿ/ₐ
POL
Pin configuration
ⁿ/ₐ
FMIN
Clamping range min.
[mm]
FMAX
Clamping range max.
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST ...
4044777911745
24441285
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 ...
8
3 + PE + 4
8.5
11.0
112.0
5
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST ...
4044777911752
24441286
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 ...
-
3 + PE + 4
8.5
11.0
105.0
20
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST ...
4044777911769
24441287
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 ...
8
3 + PE + 4
10.5
15.5
112.0
5
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST ...
4044777911776
24441288
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 ...
-
3 + PE + 4
10.5
15.5
105.0
20
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST ...
4044777911783
24441289
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 ...
8
3 + PE + 4
7.5
15.5
112.0
5
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST ...
4044777911790
24441290
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 ...
-
3 + PE + 4
7.5
15.5
105.0
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EPIC® POWER LS1.5 D6 - Housing D6
LAPP
15.05.2024
EPIC® SIGNAL M23 D6 - Housing D6 - Housing D6
LAPP
10.05.2024
1264042 - SAC-12P-FS/15,0-PVC/FS SCO
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
RSTVLM23G08B-B - Rundsteckverbinder gerade - Buchse
Zimmer Group
24.10.2023
EPIC® ULTRA H-B 6 TS LB - Housing
LAPP
15.05.2024
EPIC® H-A 16 TSH - Housing
LAPP
15.05.2024
EPIC® ULTRA KIT H-B 16
LAPP
15.05.2024
EPIC® POWERLOCK F6 S
LAPP
15.05.2024
EPIC® H-A 32 - Inserts
LAPP
15.05.2024
EPIC® POWER LS1 A3 - 8 Contacts - 8 Contacts
LAPP
15.05.2024
EPIC® POWER M12 630V cable connector
LAPP
15.05.2024
EPIC® H-DD 72 - Inserts
LAPP
15.05.2024
EPIC® POWER LS1 D6 TWIST - 8 Contacts
LAPP
15.05.2024
Circular Connector Adapters
TE Connectivity
05.12.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성