피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
ERC 25 MN - Block
cpc Europa
Linear Guide
Standard 4-Row Ball Bearing Linear Guide
ARC HRC 25
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/arc_hrc_25/erc_mn_block_asmtab.prj},{NB=ERC 25 MN-B-VC-N-Block},{MODX=ERC 25 MN},{R=},{RX= '', 'No', '-R', 'R : Additional holes'},{ST=B},{PC=VC},{AG=N},{LSP=},{BC=},{SN=},{SNX='','No','-SN','Yes'},{H=36},{W2=12.5},{W1=23},{H1=23},{P=60},{DXDXG1=11x7x9},{D=11.0},{DD=7.0},{G1=9.0},{W=48},{L=81.2},{L1=62.2},{H2=30.0},{P1X=35},{P2X=35},{P3X=35},{MXG2=M6x9},{NDM=6.000},{G2=9.0},{M1=-},{M1D=6.000},{T=12},{T1=8},{N1=M6x7.5},{NDM1=6.000},{N1L=7.5},{N2=M3x6.5},{NDM2=3},{N2L=6.5},{N3=P4},{NDM3=4.000},{E=12.0},{S1=8.0},{S2=12.3},{S3=16.6},{S4=17.6},{C=24.8},{C0=42.5},{RW=3020},{VERS=3.000},{X=MN},{PPATH=../parts/erc_block_asmtpl.prj},{P222=17.5},{BW1=470},{BW2=445}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
P22
P2/2
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
T
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
BW
Block weight
[g]
ERC 25 MN-B-VC-N-Block
ERC 25 MN
36
12.5
23
48
81.2
62.2
30.0
35
35
-
-
M6x9
12
M6x7.5
M3x6.5
P4
12.0
8.0
12.3
16.6
17.6
470
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HRC 25 FN - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 30 FL - Block
cpc Europa
21.12.2020
ERC 25 ML - Block
cpc Europa
21.12.2020
ERC 25 MN - Linear guide
cpc Europa
21.12.2020
HRC 25 MN - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 30 FN - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 25 ML - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 30 MN - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 25 FL - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 30 ML - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 35 FN - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 35 MN - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 45 ML - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 45 FN - Block
cpc Europa
21.12.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성