품질보증 정보
카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
HRC 30 ML - Block
cpc Europa
Linear Guide
Standard 4-Row Ball Bearing Linear Guide
ARC HRC 30
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/arc_hrc_30/hrc_ml_block_asmtab.prj},{NB=HRC 30 ML-B-VC-N-Block},{MODX=HRC 30 ML},{MODNBX=HRC30ML},{R=},{ST=B},{STX= 'B', 'B : Low friction', 'S', 'S : Standard'},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{AG=N},{SN=},{H=45},{SNX='','No','-SN','Yes'},{W2=16.0},{W1=28},{H1=27.0},{P=80},{DXDXG1=14x9x12},{D=14.0},{DD=9.0},{G1=12.0},{W=60},{L=118.0},{L1=94.0},{H2=38.2},{P1X=60},{P2X=40},{P3X=60},{MXG2=M8x12},{NDM=8.000},{G2=12.0},{M1=-},{M1D=12.000},{T=12},{T1=12},{N1=6},{NDM1=6.000},{N1L=8.5},{N2=6.0},{NDM2=6},{N2L=5.0},{N3=P5},{NDM3=5.000},{E=12.0},{S1=10.5},{S2=15.0},{S3=21.7},{S4=21.8},{C=39.6},{C0=70.2},{MR0=1105},{MP0=950},{MY0=950},{RW=4380},{VERS=4.000},{SIZE=30},{PPATH=../parts/hrc_ml_block_asmtpl.prj},{BW1=1150},{BW2=1100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
P22
P2X/2
[mm]
P3
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
T
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
BW
Block weight
[g]
HRC 30 ML-B-VC-N-Block
HRC 30 ML
45
16.0
28
60
118.0
94.0
38.2
60
40
-
-
M8x12
12
6
6.0
P5
12.0
10.5
15.0
21.7
21.8
1150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HRC 30 FL - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 30 FN - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 45 FL - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 35 ML - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 35 MN - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 35 FL - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 35 FN - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 45 ML - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 45 FN - Block
cpc Europa
21.12.2020
HRC 45 MN - Block
cpc Europa
21.12.2020
ARC 15 MS - Linear guide
cpc Europa
21.12.2020
HRC 25 ML - Block
cpc Europa
21.12.2020
AR/HR 20 - Rail
cpc Europa
21.12.2020
HRC 20 ML - Block
cpc Europa
21.12.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성