피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14063 - Pozi pan head tapping screws form Z, with cone end type C (DIN 7981 C; ~ISO 7049), A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 14063, BN 13259 Pozi pan head tapping screws form Z, with cone end type C
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_14063_13259/bn_14063.prj},{NB=BN 14063 5402488 cross recessed pan head tapping screw ST4.2x38},{CNSORDERNO=5402488},{BNARTNR=5402488},{BNNORM1=DIN 7981 C},{BNNORM2=~ISO 7049},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.2},{P=1.4},{L=38.0},{A=1.4},{DK=8.200},{K=3.050},{R=0.600},{RF=6.200},{MZ=4.300},{TZ=2.340},{Y=3.700},{DA=4.900},{Z1H=1.000},{Z1D2=10.000},{Z2H=1.600},{Z2D2=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
RF
Radius of curvature of the lens head ~
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses ~
[mm]
TZ
Depth of the driving feature max.
[mm]
Y
Length of the cone max.
[mm]
BN 14063 2096439 cross re...
2096439
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.2
1.630
0.8
6.5
0.8
4.200
1.800
0.300
3.400
2.400
1.350
2.000
BN 14063 2096447 cross re...
2096447
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.2
1.630
0.8
9.5
0.8
4.200
1.800
0.300
3.400
2.400
1.350
2.000
BN 14063 2096455 cross re...
2096455
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.9
2.180
1.1
6.5
1.1
5.600
2.200
0.400
4.400
2.900
1.830
2.600
BN 14063 2096463 cross re...
2096463
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.9
2.180
1.1
9.5
1.1
5.600
2.200
0.400
4.400
2.900
1.830
2.600
BN 14063 2096471 cross re...
2096471
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.9
2.180
1.1
13.0
1.1
5.600
2.200
0.400
4.400
2.900
1.830
2.600
BN 14063 2096498 cross re...
2096498
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.9
2.180
1.1
16.0
1.1
5.600
2.200
0.400
4.400
2.900
1.830
2.600
BN 14063 2096501 cross re...
2096501
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.9
2.180
1.1
19.0
1.1
5.600
2.200
0.400
4.400
2.900
1.830
2.600
BN 14063 5402483 cross re...
5402483
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
2.9
2.180
1.1
25.0
1.1
5.600
2.200
0.400
4.400
2.900
1.830
2.600
BN 14063 2096528 cross re...
2096528
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
6.5
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
3.900
1.930
3.200
BN 14063 2096536 cross re...
2096536
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
9.5
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
3.900
1.930
3.200
BN 14063 2096544 cross re...
2096544
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
13.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
3.900
1.930
3.200
BN 14063 2096552 cross re...
2096552
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
16.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
3.900
1.930
3.200
BN 14063 2096560 cross re...
2096560
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
19.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
3.900
1.930
3.200
BN 14063 5800360 cross re...
5800360
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
22.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
3.900
1.930
3.200
BN 14063 5402484 cross re...
5402484
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
25.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
3.900
1.930
3.200
BN 14063 5402485 cross re...
5402485
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
32.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
3.900
1.930
3.200
BN 14063 5402486 cross re...
5402486
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.5
2.640
1.3
38.0
1.3
6.900
2.600
0.500
5.400
3.900
1.930
3.200
BN 14063 5800370 cross re...
5800370
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
9.5
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.100
2.160
3.500
BN 14063 5800380 cross re...
5800380
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
13.0
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.100
2.160
3.500
BN 14063 5800390 cross re...
5800390
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
16.0
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.100
2.160
3.500
BN 14063 5800400 cross re...
5800400
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
19.0
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.100
2.160
3.500
BN 14063 5800410 cross re...
5800410
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
22.0
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.100
2.160
3.500
BN 14063 5800420 cross re...
5800420
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
25.0
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.100
2.160
3.500
BN 14063 5800430 cross re...
5800430
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
32.0
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.100
2.160
3.500
BN 14063 5800440 cross re...
5800440
DIN 7981 C
~ISO 7049
Stainless steel A2
3.9
2.920
1.3
38.0
1.3
7.500
2.800
0.500
5.800
4.100
2.160
3.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7981 C-H - Pan head tapping screws with cross recessed, form C
Fabory
13.02.2023
BN 696 - Phillips flat countersunk head tapping screws form H, with cone en...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 622 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless stee...
Bossard Catalog
26.01.2023
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 362 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 14064 - Pozi pan head tapping screws form Z, with cone end type C (DIN 7...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 994 - Phillips pan head tapping screws form H, with cone end type C (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 80591 - Pozi flat countersunk head tapping screws form Z, with cone end ...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 715 - Flat washers without chamfer (DIN 125-1 A; ~ISO 7089), steel, zinc...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 611 - Hex socket head cap screws partially threaded (DIN 912; ISO 4762),...
Bossard Catalog
13.12.2023
BN 13259 - Pozi pan head tapping screws form Z, with cone end type C (DIN 7...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 1593 - Hex socket button head cap screws partially / fully threaded (ISO...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 15856 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head tapping screws...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 760 - Split spring lock washers with bent end (DIN 127 A), spring steel,...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20093 - Pan head screws with Pozidriv cross recess form Z, fully threade...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성