피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 760 - Split spring lock washers with bent end (DIN 127 A), spring steel, mechanical zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.20 Split spring lock washers
BN 759, BN 760 Split spring lock washers with bent end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_20/bn_759_760/bn_760.prj},{NB=BN 760 1275240 split spring lock washer A 12 },{CNSORDERNO=1275240},{BNARTNR=1275240},{BNNORM1=DIN 127 A},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=mechanisch verzinkt-blau},{D=12.000},{DA=12.700},{DW=21.100},{H=2.500},{H1=6.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height max.
[mm]
BN 760 1275178 split spri...
1275178
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
3.000
3.400
6.200
0.800
2.100
BN 760 1436910 split spri...
1436910
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
3.500
3.900
6.700
0.800
2.200
BN 760 1275194 split spri...
1275194
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
4.000
4.400
7.600
0.900
2.500
BN 760 1275208 split spri...
1275208
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
5.000
5.400
9.200
1.200
3.200
BN 760 1275216 split spri...
1275216
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
6.000
6.500
11.800
1.600
4.200
BN 760 1275224 split spri...
1275224
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
8.000
8.500
14.800
2.000
5.400
BN 760 1275232 split spri...
1275232
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
10.000
10.700
18.100
2.200
5.900
BN 760 1275240 split spri...
1275240
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
12.000
12.700
21.100
2.500
6.800
BN 760 1436937 split spri...
1436937
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
14.000
14.700
24.100
3.000
8.000
BN 760 1275259 split spri...
1275259
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
16.000
17.000
27.400
3.500
9.200
BN 760 1436945 split spri...
1436945
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
18.000
19.000
29.400
3.500
9.200
BN 760 1275267 split spri...
1275267
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
20.000
21.200
33.600
4.000
10.400
BN 760 1436953 split spri...
1436953
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
22.000
23.500
35.900
4.000
10.400
BN 760 1436961 split spri...
1436961
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
24.000
25.500
40.000
5.000
13.000
BN 760 1436988 split spri...
1436988
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
27.000
28.500
43.000
5.000
13.000
BN 760 1436996 split spri...
1436996
DIN 127 A
Spring steel
mechanical zinc plated bl...
30.000
31.700
48.200
6.000
16.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 715 - Flat washers without chamfer (DIN 125-1 A; ~ISO 7089), steel, zinc...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 672 - Split spring lock washers with flat end (DIN 127 B), stainless st...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 774 - Split spring lock washers for screws with cylindrical head (DIN 79...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 3 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20242 - Hex jam nuts ~0,5d (DIN 439 B, ~ISO 4035), cl. 04, zinc plated w...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 2724 - Pozi pan head thread forming screws type C, form Z, metric thread...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 670 - Flat washers without chamfer (DIN 125 A; ~ISO 7089; VSM 13904), st...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 20192 - Toothed contact washers (Rip-Lock™), spring steel, mechanical pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20541 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20235 - Hex head flange screws / bolts fully and partially threaded (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1878 - Phillips pan head self-drilling screws form H, fully threaded (~D...
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 4574 - Blind rivet nuts flat head, round shank, open end (TUBTARA® UPO),...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 375 - Slotted cheese head assembled screws with captive spring lock wash...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 41187 - Hex flange nuts (DIN 6923; EN 1661), steel 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성