품질보증 정보
카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
FTT-Z-INX-A2 - STAINLESS STEEL A2 KNURLED THREADED INSERTS CYLINDRICAL HEAD
FAR
BLIND RIVET NUTS
CYLINDRICAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/cyl_sh_brn/ftt_z_inx_a2.prj},{NB=61306101(1-0)},{CODE=61306101},{DESC=INS.INOX A2 M6FTT SHORT SF},{MAT=Inox A2},{DD=M6x1},{A=7.45},{B=12},{C=0},{D=8.9},{H=7.5},{L=14.5},{L1=0},{M=0.0},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=1.5},{SPMIN=0.5},{SPMAX=3.0},{VERSION=1},{SP=0.0},{PDF=FTT.pdf},{NDM=6},{PITCH=1.00},{DFC=0.2},{SI=0.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
61304101
61304101
INS.STAINLESS STEEL A2 M4...
A2 stainless steel
M4x0,7
9
5.9
11.0
0.0
0.3
2.5
61304301
61304301
INS.STAINLESS STEEL A2 M4...
A2 stainless steel
M4x0,7
9
5.9
13.0
0.0
2.5
4.0
61305101
61305101
INS.STAINLESS STEEL A2 M5...
A2 stainless steel
M5x0,8
10
6.9
13.0
0.0
0.5
3.0
61305301
61305301
INS.STAINLESS STEEL A2 M5...
A2 stainless steel
M5x0,8
10
6.9
15.5
0.0
3.0
5.0
61306101
61306101
INS.STAINLESS STEEL A2 M6...
A2 stainless steel
M6x1
12
8.9
14.5
0.0
0.5
3.0
61306301
61306301
INS.STAINLESS STEEL A2 M6...
A2 stainless steel
M6x1
12
8.9
17.5
0.0
3.0
5.5
61308101
61308101
INS.STAINLESS STEEL A2 M8...
A2 stainless steel
M8x1,25
15
10.9
17.5
0.0
0.8
3.5
61308301
61308301
INS.STAINLESS STEEL A2 M8...
A2 stainless steel
M8x1,25
15
10.9
20.0
0.0
3.5
6.0
61310101
61310101
INS.STAINLESS STEEL A2 M1...
A2 stainless steel
M10x1,5
17
12.9
21.0
0.0
1.0
3.5
61310301
61310301
INS.STAINLESS STEEL A2 M1...
A2 stainless steel
M10x1,5
17
12.9
24.0
0.0
3.5
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성