피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Open Type
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Deep Groove Ball Bearing
Single-row Deep Groove Ball Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/deep_groove_ball_bearing/single_row_deep_groove_ball_bearing/open_type_asmtab.prj},{NB=6817},{SD=85},{D=110},{B=13},{R=1.0},{BN=6817},{CR=18700},{COR=19000},{LSG=5700},{LSO=6700},{MASS=0.265},{VER=Open Type},{PPATH=open_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
6800
10
19
5
0.3
6800
2120
985
37000
44000
0.005
6900
10
22
6
0.3
6900
2490
1130
33000
38000
0.009
6000
10
26
8
0.3
6000
4550
1970
30000
36000
0.019
6200
10
30
9
0.6
6200
5100
2390
25000
30000
0.032
6300
10
35
11
0.6
6300
8100
3450
23000
27000
0.053
6801
12
21
5
0.3
6801
1920
1040
32000
39000
0.006
6901
12
24
6
0.3
6901
2700
1320
30000
36000
0.011
6001
12
28
8
0.3
6001
5100
2390
28000
32000
0.023
6201
12
32
10
0.6
6201
6800
3050
22000
28000
0.037
6301
12
37
12
1.0
6301
9750
4250
20000
24000
0.060
6802
15
24
5
0.3
6802
2080
1260
28000
34000
0.007
6902
15
28
7
0.3
6902
4300
2250
26000
31000
0.016
16002
15
32
8
0.3
16002
5600
2840
24000
28000
0.025
6002
15
32
9
0.3
6002
5600
2840
24000
28000
0.032
6202
15
35
11
0.6
6202
7650
3700
20000
24000
0.045
6302
15
42
13
1.0
6302
11400
5400
17000
21000
0.082
6803
17
26
5
0.3
6803
2630
1570
26000
30000
0.008
6903
17
30
7
0.3
6903
4600
2550
24000
29000
0.018
16003
17
35
8
0.3
16003
6000
3250
22000
26000
0.032
6003
17
35
10
0.3
6003
6000
3250
22000
26000
0.039
6203
17
40
12
0.6
6203
9550
4800
18000
21000
0.065
6303
17
47
14
1.0
6303
13600
6550
16000
19000
0.115
6804
20
32
7
0.3
6804
4000
2640
22000
26000
0.019
6904
20
37
9
0.3
6904
6350
3700
19000
23000
0.036
16004
20
42
8
0.3
16004
7900
4500
18000
21000
0.050
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Both sides shield type (ZZE)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
With snap ring
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Open Type
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Single Mounting
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Metric
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Both sides contact seal type (2NSE/2NSL)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Open Type
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Non-contact seal type VV
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
Series 51
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Metric series
Jtekt North America
13.12.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성