피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Metric
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Tapered Roller Bearings
Single Tapered Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/tapered_roller_bearings/single_tapered_roller_bearings/metric.prj},{NB=E30213J},{BN=E30213J},{SD=65},{D=120},{T=24.75},{B=23},{C=20.0},{R=2.0},{R1=1.5},{REF=3EB},{CR=128000},{COR=156000},{LSG=3200},{LSO=4300},{A=0.60},{MASS=1.180}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
T
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
R1
Chamfer (min.)
[mm]
REF
ISO355
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
A
Load
[mm]
MASS
Mass
[kg]
H-E30202
H-E30202
15
35
11.75
11
10.0
0.6
0.6
-
15800
14500
16000
3.40
0.054
H-E30302J
H-E30302J
15
42
14.25
13
11.0
1.0
1.0
2FB
21900
19200
14000
4.30
0.098
H-E30203J
H-E30203J
17
40
13.25
12
11.0
1.0
1.0
2DB
20800
20700
14000
3.20
0.081
H-E30303J
H-E30303J
17
47
15.25
14
12.0
1.0
1.0
2FB
27400
24500
12000
4.30
0.133
H-32303
H-32303
17
47
20.25
19
16.0
1.0
1.0
-
31900
29900
13000
7.90
0.176
H-E30204J
H-E30204J
20
47
15.25
14
12.0
1.0
1.0
2DB
27000
27200
12000
3.50
0.127
H-E30304J
H-E30304J
20
52
16.25
16
13.0
1.5
1.5
-
36400
35200
11000
3.00
0.179
H-E32004J
H-E32004J
20
42
15.00
15
12.0
0.6
0.6
3CC
27300
31500
13000
4.50
0.102
H-E32204
H-E32204
20
47
19.25
18
15.0
1.0
1.0
-
32500
34800
12000
6.20
0.156
H-E32304J
H-E32304J
20
52
22.25
21
18.0
1.5
1.5
2FD
45100
46700
11000
7.80
0.239
H-E30205J
H-E30205J
25
52
16.25
15
13.0
1.0
1.0
3CC
31500
33700
10000
3.30
0.156
H-E30305J
H-E30305J
25
62
18.25
17
15.0
1.5
1.5
2FB
48200
46900
9000
5.40
0.273
H-E30305DJ
H-E30305DJ
25
62
18.25
17
13.0
1.5
1.5
7FB
39800
42500
8000
-2.20
0.269
H-E32005J
H-E32005J
25
47
15.00
15
11.5
0.6
0.6
4CC
30200
37700
11000
3.20
0.118
H-E32205J
H-E32205J
25
52
19.25
18
16.0
1.0
1.0
2CD
39800
44800
11000
5.70
0.188
H-E32305J
H-E32305J
25
62
25.25
24
20.0
1.5
1.5
2FD
61200
64100
9100
8.60
0.386
H-E30206J
H-E30206J
30
62
17.25
16
14.0
1.0
1.0
3DB
41500
44800
8700
3.10
0.236
H-E30306J
H-E30306J
30
72
20.75
19
16.0
1.5
1.5
2FB
59600
60100
7700
5.10
0.411
H-E30306DJ
H-E30306DJ
30
72
20.75
19
14.0
1.5
1.5
7FB
50900
54900
6800
-2.90
0.400
H-E32006J
H-E32006J
30
55
17.00
17
13.0
1.0
1.0
4CC
38200
48000
9400
3.40
0.177
H-E32206J
H-E32206J
30
62
21.25
20
17.0
1.0
1.0
3DC
50700
57900
8700
5.30
0.292
H-E32306J
H-E32306J
30
72
28.75
27
23.0
1.5
1.5
2FD
82200
91600
7900
9.80
0.588
H-E30207J
H-E30207J
35
72
18.25
17
15.0
1.5
1.5
3DB
55100
60900
7400
2.90
0.344
H-E30307J
H-E30307J
35
80
22.75
21
18.0
2.0
1.5
2FB
76200
78900
6900
5.80
0.527
H-E30307DJ
H-E30307DJ
35
80
22.75
21
15.0
2.0
1.5
7FB
63100
69100
6000
-4.10
0.536
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Open Type
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Both sides shield type (ZZE)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Single Mounting
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Metric Design
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
Metric series
JTEKT Corporation(Koyo)
05.06.2019
Series 51
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Open, With filling slot
Jtekt North America
13.12.2018
MOL
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
V/C Type/Shaft diameter 40-95mm
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
BT1_001_101 - Tapered roller bearings, single row
SKF
02.05.2024
Single Mounting
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성