您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FN5183 - FISCHER SaMontec MassivRohrschelle FRSM
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5183.prj},{NB=584722(300)},{A1=10.0},{A2=12.0},{AX=11.5},{B=278},{B1=30},{DX=194},{H=230},{HHH=232.380},{S=3.00},{Z=125},{ZZZ=125.000},{VERS=15},{D1=102.500},{H1=6.000},{BX=262.0},{HSCREW=38.0},{H1SCREW=6.0},{D1SCREW=16.0},{D2SCREW=8.0},{SWSCREW=MIN},{SCREW1=MIN},{AEND=MIN},{BEND=2.800},{CEND=7.000},{SW=17.0},{H2=20.000},{BXX=34.76},{H1RUBBER=2.41},{H2RUBBER=8.00},{A1RUBBER=4.31},{A2RUBBER=5.88},{INPUTX=12.6},{INPUTY=2.3},{ROTATION2=75.00},{PLATE1D=14.0},{PLATE1H=1.4},{PLATE2D=10.0},{PLATE2H=2.0},{ARTNR=584722},{FN=FN5183},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=93714},{MKT=FI 93714 SM MassRohSchel,FRSM188-194},{LTEXT1=FISCHER SaMontec MassivRohrschelle FRSM},{LODLEVEL=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
584705
584705
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
504589
FI 504589 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 1/2" M10/M12 (504589...
M10/M12
19-23
57
2.50
39
584706
584706
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
504590
FI 504590 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 3/4" M10/M12 (504590...
M10/M12
24-29
63
2.50
42
584707
584707
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
504591
FI 504591 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 1" M10/M12 (504591)
M10/M12
33-36
70
2.50
45
584708
584708
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
504592
FI 504592 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 1 1/4" M10/M12 (5045...
M10/M12
40-45
79
2.50
50
584710
584710
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
93701
FI 93701 SM MassRohSchel,...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 53-58 M10/M12 (93701...
M10/M12
53-58
91
2.50
55
584712
584712
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
93703
FI 93703 SM MassRohSchel,...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 73-78 M10/M12 (93703...
M10/M12
73-78
113
3.00
67
584713
584713
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
504593
FI 504593 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 79-85 M10/M12 (50459...
M10/M12
79-85
120
3.00
70
584714
584714
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
93704
FI 93704 SM MassRohSchel,...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 88-93 M10/M12 (93704...
M10/M12
88-93
129
3.00
75
584715
584715
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
93705
FI 93705 SM MassRohSchel,...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 100-106 M10/M12 (937...
M10/M12
100-106
142
3.00
81
584717
584717
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
93709
FI 93709 SM MassRohSchel,...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 124-129 M10/M12 (937...
M10/M12
124-129
165
3.00
92
584718
584718
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
93710
FI 93710 SM MassRohSchel,...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 131-137 M10/M12 (937...
M10/M12
131-137
173
3.00
97
584719
584719
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
93711
FI 93711 SM MassRohSchel,...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 138-145 M10/M12 (937...
M10/M12
138-145
180
3.00
100
584720
584720
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
93712
FI 93712 SM MassRohSchel,...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 156-162 M10/M12 (937...
M10/M12
156-162
198
3.00
109
584721
584721
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
93713
FI 93713 SM MassRohSchel,...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 165-171 M10/M12 (937...
M10/M12
165-171
207
3.00
114
584722
584722
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
93714
FI 93714 SM MassRohSchel,...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 188-194 M10/M12 (937...
M10/M12
188-194
230
3.00
125
584723
584723
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
93715
FI 93715 SM MassRohSchel,...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 196-203 M10/M12 (937...
M10/M12
196-203
239
3.00
130
584724
584724
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
505453
FI 505453 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 212 M12/M16 (505453)
M12/M16
205-214
264
4.00
147
584725
584725
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
505455
FI 505455 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 250 M12/M16 (505455)
M12/M16
244-250
300
4.00
165
584726
584726
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
505456
FI 505456 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 10" M12/M16 (505456)
M12/M16
267-273
323
4.00
177
584727
584727
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
505457
FI 505457 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 300 M12/M16 (505457)
M12/M16
297-304
354
4.00
192
584728
584728
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
505458
FI 505458 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 12" M12/M16 (505458)
M12/M16
320-328
378
4.00
204
584729
584729
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
504594
FI 504594 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 348-356 M16 (504594)
M16
348-356
403
4.00
213
584730
584730
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
504595
FI 504595 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 364-372 M16 (504595)
M16
364-372
419
5.00
221
584731
584731
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
504596
FI 504596 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 400-409 M16 (504596)
M16
400-409
456
5.00
240
584732
584732
FN5183
F4
FISCHER SAMONTEC
504597
FI 504597 SM MassRohSchel...
FISCHER SaMontec MassivRo...
Stahl galvanisch verzinkt
metrisch
FRSM 454-462 M16 (504597)
M16
454-462
509
5.00
266
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SGPHE, SUTHE - Steel Pipe Fittings - Thread Straight Joint - 45 degree Elbo...
Misumi
30.06.2021
FN5101 - FISCHER SaMontec Rohrschellen FRS Plus
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
FN5182 - FISCHER SaMontec MassivRohrschelle FRSM
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
FN5533 - FISCHER SaMontec Rohrschelle FRS-L
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
FN5254 - FISCHER SaMontec Rohrschelle FRS Triple
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
FN5180 - FISCHER SaMontec Siliconrohrschellen
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
SGPESD - Steel Pipe Fittings - Different Diameter Type - Female, Male Elbow
Misumi
30.06.2021
FN5133 - FISCHER SaMontec Lüftungskanalschellen LGS
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
I.4CSEI - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces WITH RUBBER PROTECTION Stainless stee...
FG INOX
16.02.2017
Model 72114 - Light duty round pipe holder with rubber protection - Stainle...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
FN5276 - FISCHER SaMontec Gleitrohrschellen
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
FN5156 - FISCHER SaMontec Rohrschelle FRSN
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
U Clamp RUC I - U Clamp RUC I
Sikla
08.04.2024
HRS-D - HALFEN Pipe clamp Delta HRS-D
Halfen
02.08.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表