您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FN5156 - FISCHER SaMontec Rohrschelle FRSN
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5156.prj},{NB=584657(300)},{ARTNR=584657},{LODLEVEL=300},{FN=FN5156},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=50006},{MKT=FI 50006 SM RohSchel,FRSN 100-106 M8/M10},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Rohrschelle FRSN},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=Mutter mit Kombigewinde M8/M10},{LTEXT4=FRSN 100-106 M8/M10 (50006)},{A=M8/M10},{A1=8.0},{A2=10.0},{B=143},{BXS=20x1.5},{H=126},{NENN= },{SB=100-106},{Z=70},{B1=20},{DX=106},{S=2.0},{VERS=11},{H1=8.000},{BX=127.0},{HSCREW=24.340},{H1SCREW=4.340},{D1SCREW=12.0},{D2SCREW=6.0},{SW=17.0},{H2=15.500},{R=12.50},{MOVE=-1.0},{PLATE1D=12.500},{PLATE1H=1.410},{PLATE2D=7.710},{PLATE2H=2.500},{SP=14.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BXS
Breite x Stärke
[mm]
H
[mm]
SB
Spannbereich
[mm]
Z
[mm]
584646
584646
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49459
FI 49459 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN15-19 M8/M10 (49459)
M8/M10
20x1.5
37
15-19
27
584647
584647
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49789
FI 49789 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 21-23 M8/M10 (49789)
M8/M10
20x1.5
41
21-23
28
584648
584648
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49790
FI 49790 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 25-28 M8/M10 (49790)
M8/M10
20x1.5
46
25-28
30
584649
584649
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49793
FI 49793 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 32-36 M8/M10 (49793)
M8/M10
20x1.5
54
32-36
34
584650
584650
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49794
FI 49794 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 38-43 M8/M10 (49794)
M8/M10
20x1.5
61
38-43
38
584651
584651
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49944
FI 49944 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 57-61 M8/M10 (49944)
M8/M10
20x1.5
79
57-61
47
584652
584652
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49945
FI 49945 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 63-70 M8/M10 (49945)
M8/M10
20x1.5
88
63-70
54
584653
584653
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49947
FI 49947 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 70-77 M8/M10 (49947)
M8/M10
20x1.5
95
70-77
55
584654
584654
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49948
FI 49948 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 80-83 M8/M10 (49948)
M8/M10
20x1.5
101
80-83
58
584655
584655
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49979
FI 49979 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 83-91 M8/M10 (49979)
M8/M10
20x1.5
111
83-91
63
584657
584657
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
50006
FI 50006 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 100-106 M8/M10 (5000...
M8/M10
20x1.5
126
100-106
70
584658
584658
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
50008
FI 50008 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 108-114 M8/M10 (5000...
M8/M10
20x1.5
134
108-114
75
584659
584659
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
500744
FI 500744 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 118-122 M8/M10 (5007...
M8/M10
20x1.5
142
118-122
78
584660
584660
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
50009
FI 50009 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 123-128 M8/M10 (5000...
M8/M10
25x2.5
149
123-128
82
584661
584661
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
50010
FI 50010 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 131-136 M8/M10 (5001...
M8/M10
25x2.5
157
131-136
86
584662
584662
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
50023
FI 50023 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 137-146 M8/M10 (5002...
M8/M10
25x2.5
167
137-146
91
584663
584663
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
500746
FI 500746 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 146-156 M8/M10 (5007...
M8/M10
25x2.5
177
146-156
96
584664
584664
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
500747
FI 500747 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 159-165 M10/M12 (500...
M10/M12
25x2.5
191
159-165
106
584665
584665
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
500748
FI 500748 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 166-175 M10/M12 (500...
M10/M12
25x2.5
201
166-175
110
584668
584668
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
500751
FI 500751 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 200-206 M10/M12 (500...
M10/M12
25x2.5
232
200-206
126
584669
584669
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
500752
FI 500752 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 210-219 M10/M12 (500...
M10/M12
25x2.5
245
210-219
133
595130
595130
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49922
FI 49922 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 50-56 M8/M10 (49922)
M8/M10
20x1.5
74
50-56
43
204647
204647
FN5156
F4
FISCHER SAMONTEC
49902
FI 49902 SM RohSchel,FRSN...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRSN 44-49 M8/M10 (49902)
M8/M10
20x1.5
67
44-49
41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FN5255 - FISCHER SaMontec Rohrschelle FRSN Triple
SFS Group Schweiz AG
13.03.2024
Stabil D-2G/-3G ss - Stabil D-2G/-3G ss
Sikla
08.04.2024
FN5133 - FISCHER SaMontec Lüftungskanalschellen LGS
SFS Group Schweiz AG
13.03.2024
A.CRST_DIN - DIN ROUND PIPE HOLDERS TO WELD Stainless steel 304
FG INOX
16.02.2017
FN8018 - FISCHER SaMontec Massiv-Rohrschelle
SFS Group Schweiz AG
13.03.2024
Tube holder for ISO
Alfa Laval
13.12.2022
I.4CSE - ROUND PIPE HOLDERS 2 pieces Stainless steel 316 Delivered with 2 b...
FG INOX
16.02.2017
Clamping rings with seal insert - Connecting components
NORO
31.12.2023
I.BM_G - ISO Threaded unions and accessories Plugs and caps MACHINED HEXAGO...
FG INOX
16.02.2017
Stabil D-1/2" - Stabil D-1/2"
Sikla
08.04.2024
Ratio S-K for Plastic Pipes - Ratio S-K for Plastic Pipes
Sikla
08.04.2024
HRS-D - HALFEN Pipe clamp Delta HRS-D
Halfen
02.08.2021
Ratio LS - Ratio LS
Sikla
08.04.2024
FN5101 - FISCHER SaMontec Rohrschellen FRS Plus
SFS Group Schweiz AG
13.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表